Utløpskretsovervåking
7PJ13 kobles til en kretsbryter som overvåker utløpskretsens posisjoner. Det alarmerer hvis utløpskretsforsyningen kobles fra eller blir en åpen krets. Mål kontinuitet med en overvåkingsstrøm på 0,7 mA til 1,5 mA.
Reyrolle 7PJ13 overvåkingsrelé for utløpskretser overvåker integriteten til kretsbryterutløpsspoler og ledninger i lav- og mellomspenningsnett for pålitelig beskyttelsessystemdrift.
Forhindre kritiske feil ved kontinuerlig å overvåke turkretsene dine. Reyrolle 7PJ13 oppdager feil som hjelpespenningstap eller kretsbrudd for å generere umiddelbare alarmer. Det varsler deg også hvis et utløpssignal ikke klarer å betjene bryteren for rettidig inngrep.
Nyt kontinuerlig overvåking på tvers av forhåndslukkede, etterlukkede og låste turforhold. De universelle spenningsområdene gir bred anvendelighet. Den kompakte designen på 96 mm x 48 mm muliggjør innfelt montering, og tydelig LED-status gir enkel integrering og raske kontroller.
Overvåk integriteten til kretsbryterens utløpsspole og ledningskretser i lav- og mellomspenningsnettverk. Denne proaktive overvåkingen bidrar til å forhindre kritiske feil og beskytter dine elektriske systemer.
Oppdag feil i utløpskretsen omgående, inkludert frakoblede forsyninger eller åpne kretser. Motta umiddelbare alarmer for ekstra spenningstap og kretsbrudd for rask respons.
Integrer binære utganger med numeriske beskyttelsesreléer for å indikere feilkretser til eksterne SCADA-systemer. Denne tilkoblingen gir omfattende tilsyn og forenkler feilhåndtering på tvers av nettverket.
7PJ13 kobles til en kretsbryter som overvåker utløpskretsens posisjoner. Det alarmerer hvis utløpskretsforsyningen kobles fra eller blir en åpen krets. Mål kontinuitet med en overvåkingsstrøm på 0,7 mA til 1,5 mA.
Bruk et universelt hjelpespenningsområde fra AC 24 V til AC 240 V og DC 24 V til DC 240 V, med svært lavt strømforbruk under 4 W.
Oppretthold kontinuerlig overvåking av utløpskretsen under forhåndslukkede, etterlukkede og låste turforhold. Oppdag feil som hjelpespenningstap og kretsbrudd i overvåkede kretser for pålitelig drift.