Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Gridscale X PSS E SaaS?

Nettverket blir mer komplekst og uforutsigbart — og skaper nye krav til planlegging av kraftsystemet. Rutenettplanleggere er under økende press for å utføre ved å bruke de samme verktøyene som før. PSS E SaaS, kombinerer ditt mest pålitelige overføringsplanleggingsverktøy med uendelige muligheter, inkludert:

  • Kontinuerlig tilgang til den nyeste programvaren uten lokale installasjoner, infrastrukturoppsett eller IT-kostnader
  • Beregningskraft etter behov for å akselerere simuleringer med 20—30 ganger
  • Sikkert skysamarbeid for lagring, deling og synkronisering av modelldata
  • Ekstern, nettleserbasert tilgang som er tilgjengelig uavhengig av plassering
  • Skalerbarhet for tidskritiske prosjekter eller varierende arbeidsbelastninger
Siemens PTI PSS® E Produktskjermbilder - PSS® E glidediagrammer med geografisk kartbakgrunn

Viktige fordeler

85% tidsbesparelse

Fremskynde planleggingsstudier med en faktor på 20-30 ganger, samtidig som du har makt til å takle komplekse studier som tidligere var upraktiske på grunn av tidsbegrensninger (f.eks. nye brukstilfeller som: 8 760 last- og generasjonsprofilstudier).

Optimaliser CAPEX

Minimer maskinvareutgiftene og unngå overdesign av systemer for topp ytelse. Cloud åpner døren for nye avgjørelser som gjør det mulig for verktøy å bygge abonnementskostnader inn i takstsaken.

Øk moralen

Reduser konstant tidspress for å levere komplekse analyseresultater med økt hastighet. Beregningskraft på forespørsel frigjør nettplanleggere til å fokusere på faktisk ingeniøranalyse, noe som forbedrer den generelle teammoralen.

Utvalgte funksjoner