Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor PRONETA igangkjørings- og diagnostikkverktøy?

PRONETA er et PC-basert igangkjørings- og diagnostikkverktøy for PROFINET-nettverk. Sett i gang nettverket ditt og sjekk distribuerte I/O-er uten PLC. Forenkle kompleks igangkjøring og diagnostikk av PROFINET-nettverk med vår PC-baserte løsning. PRONETA leser automatisk nettverkets topologi, konfigurerer enhetsadresseparametere og leverer klare testresultater.

Vi tilbyr en gratis Grunnleggende versjon for analyse- og konfigurasjonsoppgaver, pluss en lisensiert profesjonell versjon med avanserte funksjoner.

  • PRONETA Grunnleggende skanner raskt PROFINET-nettverket ditt, noe som muliggjør rask automatisering og pålitelige ledningstester før CPU-integrasjon.
  • PRONETA Profesjonell automatiserer datainnsamling, regelmessig skanning for å dokumentere systemkonfigurasjon. Gi gjennomsiktighet og forbedre energieffektiviteten med ProfiEnergy-diagnostikk.

Viktige fordeler

Raskere igangkjøring og diagnostikk

Begge PRONETA-versjonene akselererer PROFINET-oppsettet ved automatisk å skanne nettverket, oppdage enheter og muliggjøre rask verifisering av ledninger og modulkonfigurasjon.

Økt gjennomsiktighet i nettverket

PRONETA gir tydelig oversikt over PROFINET-topologien og enhetsparametrene, slik at brukerne kan sammenligne faktiske installasjoner med referansekonfigurasjoner når som helst.

Forenklet testing i tidlig fase

Brukere kan utføre viktige konfigurasjons-, testing- og topologikontroller selv før en CPU er integrert eller andre tekniske verktøy er tilgjengelige, noe som hjelper teamene å starte tidligere og jobbe mer effektivt.

Utvalgte funksjoner

Komme i gang med PRONETA

Select...

Bruk PRONETA Basic til å konfigurere, kontrollere og overvåke I/O-moduler. Testresultatene er gitt i en lett å se logg. PRONETA Basic støtter SIMATIC ET 200SP, ET 200SP HA, ET 200M, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN og ET 200S distribuerte I/O, IO-systemer for varmeelementer SIPLUS HCS, de sentrale I/O-modulene i de fleste SIMATIC S7-1500 CPUer og ET 200SP-CPUer, og også IO-Link-moduler.

Utfør alle oppgaver allerede før en CPU er integrert i nettverket. Du trenger ikke andre tekniske verktøy eller spesiell maskinvare!

Last ned PRONETA Basic gratis

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.