Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Real time machine monitoring for SME er drevet av Produmize

Produmize was founded to help SMEs achieve the benefits of Industry 4.0 (Smart Industry). The techniques required for this often seem complex and expensive. Many SMEs will be put off by the price, the vagueness of the project and the lack of clarity about achieving objectives. We see it as our mission to change this.

Hvorfor Forbedring av produktiviteten for industrielle SMB-selskaper?

Vi tilbyr Smart Industry-løsninger for å låse opp produksjonsdata fra maskiner og gi sanntidsinnsikt via dashbord. Vi gjør dette på produksjonsgulvet ditt hvis du er et SMB-produksjonsfirma, og for maskinbyggere som ønsker å inkludere et dashbord med en ny maskin. Innsikt i maskindata hjelper deg med å ta datadrevne beslutninger, redusere kostnader og få et konkurransefortrinn.

Pressepause

Fordeler

  • Sanntidsdata muliggjør beslutninger i sanntid. Det gir operatørene verktøyene til å ta beslutninger for å forbedre produktiviteten og forhindre unødvendig tap av produksjonskapasitet, skade og dårlig kvalitet.
  • De innsamlede dataene gir ledelsen innsikt i hva som virkelig skjer i maskinene. Med disse dataene er de i stand til å ta bedre beslutninger og skape bedre planlegging, bedre kostnadsberegning osv.
  • Den åpne arkitekturen lar deg integrere alle maskiner og programvareløsninger i en dataplattform.

Utvalgte evner

Case Study

Suplacon

Overvåking av de fire laserskjærerne gir operatørene informasjonen til å ta bedre beslutninger, noe som resulterer i en økning på 28% i produktiviteten

Virkelige applikasjoner

Select...

TB Skipsverft

Målesveisemaskiner gjør det mulig å produsere mer effektivt og tar beslutninger om å bruke manuell, automatisk eller robotsveising