Maksimer robustheten i ekstreme miljøer
Konform belegg, korroderende gasstesting, EMC-motstand i henhold til NAMUR NE21 og et temperaturområde opp til +70 °C gjør det til det perfekte valget for Ex Zone-applikasjoner.
SIMATIC DCS hardware for distribuerte styringssystemer er designet for de bransjespesifikke kravene til moderne prosessanlegg, inkludert lange livssykluser, anleggstilgjengelighet 24/7/365 og drift i tøffe miljøer. Ved å kombinere velprøvde teknologier med innovasjon gir den maksimal robusthet og tilgjengelighet — og sikrer de høyeste nivåene av effektivitet og fleksibilitet. Porteføljen inkluderer:
Automatiseringssystemer — skalerbare løsninger for krevende prosessoppgaver
Distribuert prosess-I/O — robust, modulær I/O for krevende miljøer
SIMATIC IPC Systems — fleksible PC-baserte og klient/serverløsninger
Sammen med den supplerende porteføljen av Industrial Communication muliggjør disse komponentene høy tilgjengelighet, digitalisering og kontinuerlig drift.
Redundante systemer, nettverk, strømforsyninger og hurtigbyttbare I/O-moduler holder produksjonen i gang, noe som minimerer nedetid og vedlikeholdsavbrudd.
Modulære og fleksible arkitekturer, et bredt spekter av I/O-funksjoner inkludert sikkerhet, og standardiserte grensesnitt muliggjør jevn utvidelse fra pilotlinjer til globale anlegg.
Enhetlig maskinvare støtter både DCS-systemer, men også andre automatiseringsplattformer som TIA Portal, noe som muliggjør konsekvent prosjektering og livssyklusadministrasjon.
Konform belegg, korroderende gasstesting, EMC-motstand i henhold til NAMUR NE21 og et temperaturområde opp til +70 °C gjør det til det perfekte valget for Ex Zone-applikasjoner.
Sanntidsytelse og fremtidssikker Industrial Ethernet-kommunikasjon med PROFINET, samt rask og feilfri feltkabling med push-in-teknologi eller D-Sub-terminalblokker med ferdigmonterte kabler.
Diagnostikk/alarmhierarki for rask rotårsaksdiagnostikk og kortvarig reparasjon (MTTR) hjelper til med å identifisere problemer før de eskalerer, noe som gir raskere isolasjon og korrigering.
Automation systems | For utfordrende bruksområder
Prosess I/O | Robust og modulær distribuert prosess I/O
Industriell kommunikasjon Pålitelig og sikker industriell kommunikasjon
SIMATIC IPC-systemer | PC-baserte systemer
SIMATIC DCS maskinvarevideo | DCS maskinvareplattform for prosessindustrien
SIMATIC S7-410 | Vår hovedkontroller for prosessindustrien
SIMATIC ET 200SP HA | Robust og høytilgjengelig I/O-linje
SIMATIC CFU | Kompakt feltenhet
Scenepresentasjon SPS 2025 | Langsiktig partnerskap mellom Siemens og Bürkert