Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS Soft Sensor Engine IQ?

Den AI-drevne SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) er en virtuell måleteknologi som kombinerer en unik AI-tilnærming og prosessekspertise for et bredt spekter av applikasjoner uten behov for å ha en dedikert fysisk sensor.

SSE IQ samler inn eksisterende måledata, kombinerer dem til et datanettverk og identifiserer korrelasjoner. Ved hjelp av historiske anleggsdata, dyp prosesskunnskap fra Siemens og kunstig intelligens opprettes en prosessmodell som kan simulere måling av en sensor praktisk talt i sanntid.

Denne myke sensoren kan fungere som en sikkerhetskopimåling eller til og med erstatte fysiske sensorer. Det øker prosessytelsen med opptil 100% tilgjengelighet og minimale driftskostnader ved å redusere serviceinnsatsen.

A diagram showing the Siemens application overview with various sections and icons.

Viktige fordeler

Forbedre måleresultatene

Du får presise data raskt, noe som hjelper deg med å ta rettidige og nøyaktige beslutninger.

Øk prosessytelsen

Prosessene dine kan kjøre jevnere og mer konsekvent, slik at oppetiden maksimeres.

Minimer driftskostnadene

Ved å redusere serviceinnsatsen og andre utgifter bidrar det til å holde driftsbudsjettet på målet.

Utvalgte funksjoner

Kom i gang