Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SITRANS SL?

SITRANS SL er en laserdiodegassanalysator designet for måling av oksygen (O2) med høy følsomhet. Med minimal installasjons- og vedlikeholdskrav garanterer SITRANS SL et høyt nivå av økonomisk effektivitet og effektive kostnadsbesparelser. Den innovative in-line-referansecellen gir en unik brukerfordel med minimalt behov for vedlikehold og omkalibrering.

Viktige fordeler

Øk måletilliten

Oppnå høy nøyaktighet på opptil 0,075% med lav langsiktig drift over store områder fra 0,008 til 400 bar for å stabilisere kontrollsløyfer og forbedre produktkvaliteten.

Fremskynde rengjøring og validering

Utnytt hus i rustfritt stål, flushmonterte membraner og EHEDG- og 3A-kompatible hygieniske tilkoblinger for å forenkle CIP/SIP-prosedyrer og dokumentasjon.

Reduser nedetid med innebygd diagnostikk

Bruk lokale trykknapper og enhetsdiagnostikk for raskt oppsett, simulering og feilsøking, noe som minimerer igangkjøringstid og prosessavbrudd.

Utvalgte funksjoner