SIPROCESS GA700 leverer presis, holdbar prosessgassanalyse med et enhetlig driftskonsept som forenkler igangkjøring, drift og service. Den modulære plattformen skaleres med prosessen din for å redusere nedetid og livssykluskostnader samtidig som tilgjengeligheten sikres. Ved siden av rack- og veggenheter kombinerer den nye Ex d-feltenheten Ex d- og Ex e-beskyttelse for enkel modifikasjon, høy tilgjengelighet og mindre vedlikehold. Med IP 65-beskyttelse og utvidet temperaturområde opp til +60 °C sikrer den sikker drift i tøffe miljøer.
Et overblikk over porteføljen
- Blandingsmoduler: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
- Tre hus: 19" rack, veggmontert, Ex‑D feltenhet
- Raskt oppsett med Plug & Measure og innebygd interferenskorreksjon