Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Series 6?

Siemens Series 6 leverer et enhetlig hus og Namur-styrt drift for analyse av utvinningsprosessgass, forenkler integrasjonen og sikrer pålitelig ytelse i krevende miljøer. Den støtter utslippsovervåking og prosesskontroll med påvist presisjon og samsvar.

Portefølje:

  • ULTRAMAT 6 | for IR-aktive komponenter
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | for IR-aktive komponenter og oksygen
  • OXYMAT 6 | for oksygen
  • OXYMAT 61 | for oksygenstandardapplikasjoner
  • OXYMAT 64 | for sporoksygen
  • CALOMAT 6 | for hydrogen og edelgasser
  • CALOMAT 62 | for hydrogen og edelgasser i etsende gasser
  • FIDAMAT 6 | for hydrokarboner

Viktige fordeler

Forenkle integrasjonen på tvers av alle analysatorer

Enhetlig hus og NAMUR-drift med SIMATIC PDM og SIPROM GA for ULTRAMAT-, OXYMAT-, CALOMAT- og FIDAMAT-enheter.

Fremskynde vedlikehold i alle miljøer

Gasstett separasjon, IP65-design, oppvarming og Ex (p) -rensealternativer sørger for at alle Series 6-analysatorer er pålitelige.

Sikre samsvar og prosesssikkerhet

Sertifiserte konfigurasjoner og velprøvde måleprinsipper støtter utslippsovervåking og kritisk prosesskontroll.

UTVALGTE EVNER

Portefølje av Series 6

ULTRAMAT 6 | for IR-aktive komponenter

Oppfylle høye standarder med hensyn til pålitelighet og målekvalitet. Dette er garantert av moderne elektronikk, brukervennlighet og et fysisk element som er tilpasset måleoppgaven.

Et salgsfremmende bilde for en serie ultramat 6 for IR-aktive komponenter, med en elegant og moderne design.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | for IR-aktive komponenter og oksygen

Kombinerer funksjonene til ULTRAMAT 6 og OXYMAT 6 i en 19" analysator.

Et salgsfremmende bilde for et produkt med en elegant, moderne design med fokus på produktets funksjoner og fordeler.

OXYMAT 6 | for oksygen

Oppfyller de høye standardene i krevende applikasjoner gjennom moderne elektronikk, brukervennlighet og et fysisk element som er tilpasset måleoppgaven.

Oxymat 6 medisinsk utstyr med elegant blå og hvit design mot minimalistisk bakgrunn

OXYMAT 61 | for oksygenstandardapplikasjoner

En kostnadseffektiv oksygenanalysator for standardapplikasjoner.

Et salgsfremmende bilde for et produkt med en elegant, moderne design med fokus på produktets funksjoner og fordeler.

OXYMAT 64 | for sporoksygen

Mål oksygenkonsentrasjoner i de minste spor, selv ned til det minimale måleområdet på 0... 10 ppm.

Et bilde av et medisinsk utstyr for sporoksygenovervåking med et blått og hvitt fargevalg.

CALOMAT 6 | for hydrogen og edelgasser

For kontinuerlig måling av hydrogen og edelgasser måles den spesifikke termiske ledningsevnen til prøvegassblandingen og brukes til å beregne konsentrasjonen.

Et salgsfremmende bilde for en serie hydrogen- og edelgassutstyr, med en elegant og moderne design.

CALOMAT 62 | for H2 og edelgasser i etsende gasser

En analytisk enhet for termisk ledningsevne spesielt designet for applikasjoner i etsende gasser.

Et salgsfremmende bilde for en Series 6 Calomat 62-enhet som brukes til måling av hydrogen og edelgasser i etsende gasser.

FIDAMAT 6 | for hydrokarboner

Velegnet for kontinuerlig total hydrokarbonmåling.

Elegant industriell design av Fidamat 6 hydrokarbonmåleenhet med moderne teknologisk estetikk