Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Polarion-løsninger for Agile programvareutvikling

Oppnå smidighet mens du beskytter kvalitets- og samsvarsforskrifter. Hold godkjenningsprosessen så slank som mulig, men likevel kompatibel.

Oppnå hastighet og samsvar

Overholdelse av forskrifter og smidig hastighet blir ofte sett på som motstridende krefter, men de trenger ikke å være det. Polarion er bevist som den smidige løsningen for bedrifter som må oppfylle standarder som ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI og SPICE, samtidig som tempoet og fleksibiliteten moderne produktutvikling krever opprettholdes.

Enten du trenger å demonstrere eierstyring og selskapsledelse, administrere krav og teste livssykluser eller redusere prosjekt- og produktrisiko, gir Polarion distribuerte team gjennomsiktighet og sporbarhet for å bevege seg raskt uten å kutte hjørner.

To personer som sitter i høyryggede lenestoler med sammenleggbare bord, vendt mot hverandre i et moderne kontorlokale, holder dokumenter, med vegggrafikk av bygninger og tekniske diagrammer i bakgrunnen.

Enterprise agile programvareutviklingsløsning

polarion-foretak-agile-1280x720

Fullstendig synlighet og kontroll

Spor hver endring fra forespørsel til implementering med et komplett revisjonsspor. Se live status på tvers av alle prosjekter med umiddelbar konsekvensanalyse og full oversikt over utviklingslivssyklusen

Polarion-Agile-Enterprise-Hurtig-Start-GettyImages-1178465963-1280x720

Rask start

Importer eksisterende data fra Microsoft Word eller Excel for å opprette produktbackloggen online, på få minutter. Få teamet i gang umiddelbart uten langvarig oppsett, migrering eller omskolering.

Polarion-Agile-Enterprise-Fleksibel rapporterings-GettyImages-2263817336-1280x720

Fleksibel live rapportering

Få tilgang til utmerkede sprint- og utgivelsesdiagrammer, kanban-tavler, aggregering av totalkostnader/estimater, hastighetsberegning pluss en helhet portal for andre rapporter og utvidelser. Alt kan skreddersys til din datamodell.

Polarion-Agile-Enterprise-Baseline-GettyImages-2184290271

Integrasjon og samarbeid

Koble team, verktøy og arbeidsflyter sømløst sammen. Hold distribuerte team på linje med sanntidsoppdateringer samtidig som sporbarheten opprettholdes på tvers av hybridprosesser og utviklingsmiljøer.