Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction er drevet av plus10

plus 10 er en Fraunhofer Spinoff som utvikler og leverer live læringsoptimaliseringsverktøy for komplekse helautomatiserte monterings-, produksjonslinjer og sprøytestøpemaskiner. Vi er verdensomspennende unike innen levende læringssystemer for helsetjeneste/farmasi/medtech-produksjon (fullt GMP-kompatibel), men også til stede i andre bransjer som bil, elektronikk og forbruksvarer. Verktøyene våre brukes til oppdagelse av grunnårsaker, feilsøking, kunnskapsoverføring og kvalitetsoptimalisering — noe som fører til +10% OEE.

Hvorfor SHANNON® - assistanse på verkstedsgulvet for 10% mer effektivitet?

Shannon® er en AI-drevet verkstedsassistent som kontinuerlig analyserer høyfrekvente PLS-data. Den oppdager årsakene til produktivitetstap og leverer situasjonsveiledning direkte til operatøren. Hver løsning og operatørinnspill beriker en felles kunnskapsbase, noe som gjør ekspertise tilgjengelig for alle ansatte på ethvert sted på deres påloggede språk. Dette reduserer gjennomsnittlig reparasjonstid, akselererer trening og balanserer ytelsen på tvers av skift.

Fordeler

  • Raskere feilsøking ved øyeblikkelig å identifisere og lokalisere årsakene til feil
  • Redusert nedetid (MTTR) gjennom anbefalinger for situasjonsløsninger
  • Høyere produksjon ved å prioritere og løse nåværende flaskehalser
  • Delt kunnskap om problemløsning på tvers av alle skift og ansatte, reduserer produktivitetsvariasjoner døgnet rundt

Utvalgte evner

Case Study

Får ingen svar

Shannon® på AUMOVIO (tidligere Continental)

I AUMOVIOs megafabrikker optimaliserer Shannon® den automatiserte produksjonen av store bilskjermer gjennom sanntids rotårsaksanalyse og situasjonsanbefalinger for handling. Virkning: +5% OEE

Virkelige applikasjoner

Select...
automatisert skjermproduksjon hos Aumovio

Shannon® optimaliserer Aumovio Megafactories

Ved å distribuere Shannon® på Brandýs megafactory forbedret Aumovio (tidligere Continental) tilgjengeligheten med 18% og økte MTBF med 95%, reduserte nedetid og muliggjorde datadrevet optimalisering i automatisert skjermproduksjon.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

Siemens Industrial Edge Device installert i maskinnettverk med plus10 app

Tilkobling: kryptert utgående trafikk til skybasert backend via HTTPS

PLC-er: S7-1200/1500-familien eller andre PLC-er med ytende OPC UA-server ombord

TIA V19 eller høyere

TIA PLC-alarmer som brukes til å heve HMI-hendelser

Andre saker trenger avklaring med plus10 teknisk support: interested@plus10.de