Hvorfor Parasolid?
Lever ledende applikasjoner innen produktdesign, simulering og produksjon med Parasolid. Med 900+ funksjoner støtter Parasolid en rekke modelleringsteknikker, inkludert solid modellering, direkte redigering og overflate-/arkmodellering i fri form. Parasolid leverer også konvergent modelleringsteknologi, som utvider sine robuste B-rep-modelleringsfunksjoner til modeller basert på fasettrepresentasjoner. Parasolid gir omfattende grafisk og gjengivelsesstøtte, inkludert presis skjult linje og wireframe, samt allsidig tessellasjonsfunksjonalitet og en komplett pakke med modelldataforespørsler.
Parasolid er integrert av mer enn 200 programvareleverandører, noe som gir sluttbrukere 100% 3D-modellkompatibilitet mellom 350+ applikasjoner basert på Parasolid XT-dataformatet. Parasolid suppleres med datatilgangs- og oversettelsesløsninger som muliggjør import og eksport av 3D-modeller i alternative formater.
Oppdag fordelene med Parasolid
Innovere kontinuerlig
Hold tritt med bransjetrender og ta i bruk de nyeste 3D-modelleringsteknikkene for effektiv 3D-produktdesign.
Utvikle med selvtillit
Lever applikasjoner av høy kvalitet ved hjelp av den geometriske modelleringskjernen som er klarert av millioner av design-, simulerings- og produksjonsingeniører på tvers av bransjen.
Integrere sømløst
Tilby kundene dine full datakompatibilitet med 350+ applikasjoner basert på Parasolid XT-dataformatet.
Utforsk Parasolid-produkter
Utnytt et fellesskap av Parasolid-partnere
Skap enda mer verdi fra Parasolid ved å utnytte ekspertisen andre ledende leverandører av programvareutviklingstjenester og løsninger med mange års erfaring og dyp domenekunnskap innen en rekke spesialiteter innen datamaskinassistert design (CAD), datamaskinassistert produksjon (CAM) og datamaskinassistert prosjektering (CAE).

Utvid Parasolid-applikasjoner med D-Cubed
Forbedre dine Parasolid-baserte 3D-modelleringsapplikasjoner med komplementære design-, produksjons- og simuleringsteknologier fra vår D-Cubed-familie av programvarekomponenter.

Bli kjent med Parasolids kunder og applikasjoner
Parasolid er til fordel for mer enn 200 uavhengige programvareleverandører som utvikler applikasjoner innen design, simulering og produksjon for desktop, mobil og sky.
Shapr 3D

Shapr3D integrates PLM Components in a leading application for computer-aided design on iPad Pro
Selskapet:Shapr3D
Plassering:Budapest, Hungary
Siemens programvare:Parasolid, PLM Open
Hold kontakten med PLM-komponenter
Les bloggen
Få nye perspektiver på PLM-komponenter og PLM-markedet generelt.