Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Bli med i en live-økt

Lær mer om Xpedition Standard fra en ekspert. Dette er din mulighet til å se verktøyet og stille spørsmål.

Hvorfor Xpedition Standard?

Banebrytende, neste generasjons kretskort (PCB) designløsning som leverer førsteklasses teknologi til ingeniører og små arbeidsgrupper. Design enkle til komplekse kretskort med hestekrefter som skaleres med små og mellomstore bedrifter og utfordringene ingeniører står overfor.

  • Effektiviserer designprosessen med en intuitiv brukeropplevelse som reduserer læringskurver og øker produktiviteten
  • Utnytter innebygd AI for å optimalisere design, automatisere oppgaver og akselerere tiden til resultater
  • Samarbeid sømløst på tvers av team, forsyningskjeden og andre eksterne partnere med sikre, skytilkoblede arbeidsflyter
  • Integrerer PCB-design med komponentforskning, MCAD, kabling, produksjon og mer for en enhetlig, ende-til-ende designprosess
A screenshot of Xpedition Standard.

Xpedition Standard nøkkelfunksjoner

Effektiviser elektronikkdesignprosessen fra konsept til produksjon med Xpedition Standard. Få tilgang til kraftige PCB-designverktøy, sømløst skybasert samarbeid og integrert designadministrasjon, alt innenfor ett enkelt miljø. Velg enkelt deler, opprett biblioteker og finn komponentinnhentdata i sanntid for å akselerere designprosessen. Med avanserte funksjoner for den komplette PCB-designflyten, gir Xpedition Standard deg mulighet til å levere design av høy kvalitet raskere og mer effektivt.

Intuitiv brukeropplevelse (UX)

Et moderne, strømlinjeformet utseende gjør Xpedition Standard enkel å lære og bruke, noe som reduserer introduksjonstiden for nye brukere og øker produktiviteten for erfarne designere. Med en adaptiv, tilpassbar arbeidsflyt og AI-drevne verktøy, kan du fokusere på innovasjon mens programvaren håndterer kompleksiteten.

AI-drevet produktivitet

Utnytt kunstig intelligens til å automatisere repeterende oppgaver, optimalisere design og akselerere tiden til resultater. Xpedition Standard forutsier de neste trinnene dine, hjelper intelligent med ruting og sikrer design av høyere kvalitet på kortere tid, slik at du kan jobbe smartere og raskere.

Skalerbar Xpedition-teknologi

Xpedition Standard er bygget på Xpedition-teknologi og leverer ytelse på bedriftsnivå i en løsning som skaleres etter dine behov. Fra enkle brett til komplekse systemer med flere domener, vokser Xpedition med deg, og gir verktøyene og hestekreftene til å takle enhver designutfordring.

Avanserte PCB-designfunksjoner

Dra nytte av en tett integrert designflyt med avanserte funksjoner som hierarkisk design, begrensningsstyring og innebygd 3D PCB-layout. Verktøy som skisseruter forenkler kompleks ruting, mens sømløs integrasjon med Valor-teknologi for validering av design for produksjon (DFM) sikrer at designene dine er klare for produksjon uten kostbar omarbeiding.

Skykoblet

Tilrettelegge for samarbeid på tvers av hele økosystemet, fra komponentvalg til produksjon. Xpedition Standard sikrer sømløs kommunikasjon og koordinering. Lagre og få tilgang til PCB-designressurser i et sikkert skyarbeidsområde gjennom hvilken som helst nettleser, hvor som helst, med:

  • Innebygd versjonering
  • Oppsummeringer av prosjekthistorikk
  • Innsjekkingskommentarer

Del enkelt design- og styklistedata (BOM) med alle prosjektinteressenter og tverrfunksjonelle teammedlemmer. Hold det sikkert med rollebasert teamledelse.

Tokenbaserte tillegg for Xpedition

Tokenbaserte tillegg blander fleksibilitet med kraft. Ingeniører kan bare få tilgang til flere PCB-designfunksjoner når de trenger dem, uten full oppgradering. Tokens gir tilgang til alle tre tilleggsfunksjonene.

Ofte stilte spørsmål om Xpedition Standard

Xpedition standard

Sjekk ut disse ekstra ressursene!