Helautomatiserte forsyningskjeder: Fakta eller fiksjon?
Automatisering i forsyningskjeden førte til flere massive forbedringer i produksjonen, men dette var bare begynnelsen.
Når du har forstått tilstanden til elektronikkforsyningskjeden, er det viktig å flytte forsyningskjedens motstandskraft til designpunktet. Dette kan gjøres gjennom tre viktige faser:
Styrk ingeniørene og teamene dine på designtidspunktet med kunnskap om komponentinnkjøp i sanntid.
Tilpass deg raskt til elektronikkforstyrrelser i forsyningskjeden. Bruk omfattende intelligens for å administrere komponentdata, tilpasse deg volatiliteten i forsyningskjeden og forbedre avveininger mellom kostnader og risiko.
Gjør det mulig for ingeniørteam å designe proaktivt med forsyningskjedebegrensninger i starten. Bruk integrert komponentadministrasjon med lukket sløyfe med innebygd sporbarhet.
I dette 15-minutters webinaret vil du få innsikt i den nåværende tilstanden til PCB-forsyningskjedeproblemet og lære hvordan Siemens tar til orde for og muliggjør skifting til venstre for forsyningskjedeintelligens til designpunktet for å styrke ingeniører når de trenger det mest. Etter at du har sett dette webinaret, sjekk ut videoen nedenfor for å se løsningen vår i aksjon gjennom tre brukstilfeller.
Xpedition EDM-forsyningskjedeløsningen inkluderer omfattende delintelligens fra Siemens Supplyframe på over 650 millioner produsentens varenumre og inkluderer en datamodell og automatisert integrasjon med din tekniske arbeidsflyt. Se denne videoen for å se tre brukstilfeller: delintelligens, utvidet søk og sammenligning av deler.
Lær mer om den nåværende tilstanden til PCB-forsyningskjedeproblemet og utforsk de foreslåtte løsningene våre ved å sjekke ut bloggene våre, podcaster, og hvite papirer.

Forsyningskjedeproblemer er fortsatt en kontinuerlig utfordring, spesielt når det gjelder design av komplekse produkter med elektroniske komponenter. Lær mer i denne briefen som fremhever data fra en studie fra 2022.

Volatiliteten i forsyningskjeden for elektroniske komponenter forsvinner ikke. Når verden beveger seg forbi pandemien, vil det oppstå utfordringer. Det er viktig at selskaper vurderer innsikt i forsyningskjeden i de tidligste stadiene av produktdesign.

Denne hvitboken belyser hvordan bedrifter kan håndtere risiko og planlegge for en mer motstandsdyktig fremtid ved å bruke en trefaset løsning for å muliggjøre forsyningskjedemotstandskraft for elektronisk systemdesign.

Denne videoen diskuterer spørsmålet om forstyrrelser i forsyningskjeden i elektronikkindustrien og ingeniørenes rolle i å forbedre motstandsdyktigheten i designkjeden.

Denne videoen diskuterer virkningen av problemer med elastisitet i forsyningskjeden på ingeniørens evne til å nå milepæler for designutgivelse.

Denne videoen diskuterer den betydelige effekten av forsyningskjedeproblemer på selskapenes inntekter og ingeniørens rolle i å takle disse utfordringene.