ODB++-ressurser
Open DataBase (ODB) er en intelligent datautveksling i åpent format som muliggjør en komplett digital tråd for PCB-design gjennom produksjon.
Trenger du støtte?
Ta kontakt med spørsmål eller kommentarer, så kommer vi raskt tilbake til deg.
Bla gjennom ODB++-ressurser
Ofte stilte spørsmål
Ja, ODB++-formatspesifikasjonen er tilgjengelig gratis for alle å laste ned. Vi ber om at du registrerer deg som bruker på nettstedet først, men det er ingen begrensninger på hvem som kan få tilgang til spesifikasjonen.
ODB++ er en de facto standard i kretskortindustrien. Det er mye brukt som et datautvekslingsformat og har vært det siden 1995. Alle datautvekslingsformatene som har vært vellykkede i vår bransje var de facto-standarder - Gerber 274X, Excellon, HPGL, DXF og PDF, for å nevne noen. De facto-standarder er praktiske, bevist og bredt adoptert av bransjen.
Vi anbefaler alle å implementere ODB++, da det er det mest adopterte intelligente og omfattende datautvekslingsformatet i PCB-bransjen. Bruk av ODB++ i stedet for eldre CAM-utganger og tegninger som vanligvis finnes i en utgivelsespakke, kan gi betydelige forbedringer i selskapets design-til-produksjonsprosess. Og produsenten drar nytte av en strømlinjeformet og tydelig front-end-prosess, noe som resulterer i færre jobbstopp eller feiltolkninger av mottatt datapakke. ODB++ er absolutt en muliggjør for lean New Product Introduction (NPI).
Nesten alle PCB CAD- og CAM-systemene på plass i dag støtter ODB++. En liste over leverandører av programvareverktøy som støtter ODB++-formatet finner du på partnersiden. Hvis du har en leverandør av programvareverktøy som for øyeblikket ikke støtter ODB++, vil vi invitere dem til å bli med oss som utviklingspartner. Som utviklingspartner vil de motta gratis teknisk assistanse med spørsmål eller problemer de måtte støte på i utviklingen av applikasjonsstøtten for ODB++-formatet.
Selv om vi ikke kan gå god for alle produsenter i verden, kan vi si at enhver PCB CAM-programvare solgt de siste tjue årene har muligheten til å støtte ODB++. Så lenge produsenten bruker rimelig oppdatert programvare, kan de godta ODB++-filer.
Ja, det er en gratis ODB++ Viewer tilgjengelig på Siemens nettsted. Når du har registrert deg som bruker på nettstedet, kan du laste ned ODB++ Viewer.
Ja, ODB++-spesifikasjonene definerer hvordan innholdet i ODB++ kan segmenteres. For eksempel, en PCB-designer vil kanskje ikke sende de faktiske nettnavnene til leverandøren for å ivareta PCBs intensjon. Nettnavn kan nøytraliseres av kildesystemet og formidles i ODB++. Et annet eksempel kan være en designorganisasjon som ikke ønsker å sende komponentlagene til bareboard-fabrikanten. Dette kan også styres i ODB++, avhengig av hvordan kildeverktøyet støtter ODB++.
Nei. Valor NPI og dets underprodukter bruker ikke Log4j og har ingen relatert sårbarhetsrisiko.
For mer informasjon her er lenken til Valor NPI-uttalelsen som ligger i støttesenteret:
https://support.sw.siemens.com/en-US/knowledge-base/MG618417
Siemens eier ODB++-formatet. Siemens overtok forvaltningen av formatet ved oppkjøpet av Mentor Graphics, som tidligere kjøpte Valor Computerized Systems, den opprinnelige skaperen av formatet.
Siemens er forpliktet til å opprettholde og videreutvikle mulighetene som er tilgjengelige gjennom ODB++-formatet basert på bransjens krav. Du kan spore fremdriften gjennom ODB++ -nettstedet for å se hvor raskt vi forbedrer formatets evne, samt hva disse forbedringene er. Den nåværende utgitte versjonen av ODB++ er v8.1.2.
ODB++ Inside er applikasjonsprogramvare skrevet av Siemens for brukere av Cadence Allegro å laste ned. Det gir Allegro-brukere muligheten til å trekke ut de nyeste funksjonene fra Allegro-design, slik at de får mest mulig ut av PCB-design-til-produksjonsflyten. ODB++ Inside-applikasjonen er tilgjengelig gratis for registrerte brukere av Siemens nettsted.