Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

BESTE PRAKSIS FOR PCB-DESIGN

Elektrisk/elektronisk samdesign

Tilkobling av elektriske/elektroniske systemer muliggjør tett integrert samarbeid og fjerner potensialet for feil nedstrøms.

Viktige funksjoner i elektrisk/elektronisk samdesign

Koblingsadministrasjon

Xpedition minimerer innsatsen for å legge til, manipulere og oppdatere kontakter ved å opprette parameteriserte kontakter (i samsvar med IEC-standarder) med tilkoblingsutvidelse og pinnummermodifisering ved å bruke en enkel strekkkommando. Den høye graden av automatisering gjør det mulig for designere å opprette og modifisere tilkobling ved hjelp av generiske kontakter uten å bekymre seg for de faktiske fysiske detaljene til kontakten.

Koblingsadministrasjon håndhever en «korrekt ved design» -tilnærming, og eliminerer tilkoblingsfeil foran og når som helst i løpet av den generelle systemdesignsyklusen, og det gir automatisk parring og pinneparing av kontakter.

Koblinger administreres intelligent av:

  • Synkronisering mellom fysisk PCB, kabelimplementering og systemdesigndata
  • Automatisert valg og tildeling av mulige parrede kontakter

Multi-PCB og kabelintegrasjon

Etter at designeren oppretter assosiasjoner mellom logiske kort og PCB-design på systemnivå, kan systemdesigneren begynne å synkronisere innholdet i logiske kort og tilhørende PCB-skjemaer ved hjelp av en toveis prosess. En synkroniseringsassistent gir listen over endringer, en forhåndsvisning av den logiske brettdefinisjonen og fargekoding som tydeliggjør synkroniseringsstatus for bestemte objekter. Dette vinduet gir en rekke tips for å løse problemer og gi nyttig informasjon til nye brukere. Fordi PCB-skjemaet er synkronisert med tilknyttede logiske kort, inneholder PCB-skjemaet kontakter og systemnivåblokker som faktisk er hierarkiske blokker.

Derfor kan brettdesignere presse inn i disse blokkene og definere logikk på det underliggende skjemaet for å realisere hver spesifikke funksjon i systemet.

Synkroniseringsprosessen er ikke automatisk, men styres og styres godt slik at synkroniseringsoppgavene bare utføres av ansvarlige designere. Programvaren sporer endringer mellom brettene og innholdet deres, tilkobling mellom brettene og pin-til-pin-forhold mellom kontakter.

Integrert kabeldesign

I noen flerkortsystemer implementeres sammenkobling mellom kort og andre systemkomponenter (for eksempel sensorer) ved kabling. Logisk systemtilkobling kan enkelt deles inn i flere kabler. Hver logisk kabel krever fysisk representasjon. Verktøyet har en rekke funksjoner for å automatisere valg av deler ved automatisk å legge til ledninger, multikjerner, terminaler, bånd og alle andre kabelkomponenter for ferdige kabeldesign, inkludert materialliste og produksjonstegninger. Automatisk beregning av mengder (f.eks. «ekte» produksjonsledningslengder) sikrer korrekt konstruksjon av kabler. Tett integrasjon mellom ECAD- og MCAD-miljøer er avgjørende for en effektiv systemdesignprosess. Mekaniske designere kan samarbeide med kabeldesignere ved å utveksle kritiske designbeslutninger som påvirker hverandres design.

Dykk dypere inn i dette emnet

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Elektrisk/elektronisk co-design er en kraftig designtilnærming. Vi har nå muligheten til å utnytte den digitale virtuelle verdenen sammen med dagens automatisering for å øke vår designeffektivitet og optimalisering for vellykket design av dagens komplekse systemer. Les mer i vår elektrisk-elektroniske samdesignblogg eller lytt til vår podcast om elektrisk-elektronisk samdesign.