HyperLynx Schematic Analysis eliminerer behovet for manuelle skjematiske gjennomganger og øker den generelle arbeidsflyteffektiviteten ved å tilby automatiserte skjematiske gjennomganger parallelt med designfangst. Ved å ta i bruk en «riktig førstegangs» designflyt reduserer HyperLynx Schematic Analysis kostnader for utvikling, testing og garanti, og eliminerer 50-70% av designrespins forårsaket av skjematiske feil og dårlig designpraksis.
HyperLynx Schematic Analysis muliggjør full inspeksjon av alle nett på en skjematisk måte ved hjelp av et omfattende intelligent modellkomponentbibliotek. Skjematisk analyse sparer designteam hundrevis av timer med visuell inspeksjon og laboratoriefeilsøkingstid ved å analysere hvert nett i et skjematisk diagram. Denne analysen utføres raskt før milepælen for skjematisk frysing, slik at oppsettet kan starte med høyest sikkerhet for suksess ved første passering.
HyperLynx Schematic Analysis er ikke avhengig av et symbolbibliotek som en innfødt skjematisk kontroller ville gjort; i stedet tar den produsentens delenummer for hver komponent rett fra Bill of Materials og refererer til et bibliotek bygget fra leverandørdatablad for å finne problemer som kondensatorreduserende feil; feil symboler; manglende pull ups; etc. Skjematisk analyse identifiserer disse problemene uten behov for tidkrevende manuell innsats. Sluttutgangen er en kompakt grafisk fremstilling av kritiske, defekt- og varslingssituasjoner der du kan krysse sonden direkte inn i skjemaet for å løse på farten.
Skjematisk analyse utføres parallelt med designfangst, med feil uthevet direkte i skjematisk. Det kan også utføres på elektroniske design etter at de er sluppet ut i markedet for å forbedre kvaliteten på det elektroniske designet, for å øke utbyttet og for å redusere produktreturen.
Nøkkelregelkontroller
- Komplett utvidet nettverifisering (gjennom seriemotstander, brytere, AC-kobling)
- Fullstendig verifisering av grensesnitt for flere kort og bakplan
- IO-kompatibilitetskontroller for maksimum-, minimum- og logiske terskler
- Adresse- og databussfeil (MSB til LSB, busskilde, etc.)
- Verifiserer eksterne passive krav
- Ikke-tilkoblet obligatorisk pinnidentifikasjon
- Verifisering av tilkoblingsbekreftelse for strøm/jordplan
- Differensielle tilkoblingskontroller
- IO-nett-tilkoblingsvalidering (manglende driver/mottaker)
- Pin-funksjonskompatibilitetstester (tilbakestillinger, I2C-bytte, etc.)
- Symbolfeil (til datablad)
- Derating kondensatorer, motstander og dioder
... Og mange flere