Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Likestrømintegritet

Når strøm flyter i kraftplan og strømspor, skaper det et IR-spenningsfall. Selv om motstandene knyttet til fly og kraftviaer er små, kan spenningsfallet være betydelig, spesielt med dagens høyeffekt-IC-er. Dette gjelder spesielt når effektsignaler bare utgjør en del av et plant lag, og blir lange og tynne som et resultat. Strømbanen gjennom kraftplan og vias er ofte kontraintuitivt, noe som fører til konsentrasjoner av strømstrøm som forårsaker både overdreven IR-fall og tilhørende oppvarming. Dette overdrevne spenningsfallet kan ikke bare forårsake upålitelig komponentdrift, men kan potensielt skade brettet også.

HyperLynx DC Drop analyserer strømstrømmen fra VRM til komponentstrømpinner, og sikrer at tilstrekkelig spenning tilføres komponentene og at overdreven strømtetthet unngås. Det er raskt nok til å bruke interaktivt under PCB-layout, slik at problemer kan oppdages og korrigeres tidlig i designprosessen, når de er enklere og raskere å rette opp.

HyperLynx integrasjon og brukervennlighet

Både likestrøm- og vekselstrømsintegritet støttes fra samme GUI, slik at et design kan settes opp en gang og analyseres for både DC- og AC PDN-oppførsel. HyperLynx Power Integrity (HL-PI) deler samme GUI med HyperLynx Signal Integrity (HL-SI), så det er enkelt å bytte frem og tilbake mellom signal- og strømintegritetsanalyse.

HL-PI kan importere layoutdata fra et bredt utvalg av CAD-formater for analyse. Når databasen er importert, veileder analyseveivisere brukere gjennom forskjellige analyseflyter trinn for trinn, noe som gjør sofistikert strømintegritetsanalyse direkte tilgjengelig for vanlige designere, som kan utføre simuleringer og ta designbeslutninger som en del av sin normale designsyklus.

Bildet viser en person som bruker en enhet med en rullegardinmeny på skjermen.
En person i en blå skjorte og svarte bukser utfører et skateboard-triks i luften.

Overlegen hastighet og kapasitet

Analysemotoren i DC Drop bruker en unik, svært effektiv algoritme som bruker mindre minne og utfører analyse mye raskere enn tradisjonelle DC PI-verktøy. Dette betyr at den kan kjøre mye større design enn vanligvis mulig og gi resultater raskt.

HyperLynx DC Drop kan kjøres på en bærbar datamaskin i de fleste tilfeller, så en datamaskin i serverklasse er bare nødvendig for de største designene. Den støtter også batch-modus verifisering, så når en samling av forskjellige forsyningskjøringer er satt opp, kan et helt system verifiseres automatisk med et enkelt museklikk.

Enhetlig flyt for design og verifiseringsanalyse

HyperLynx DC Drop støtter både før- og etterlayoutanalyse ved hjelp av en unik pre-layout-editor som lar brukerne opprette og redigere kraftplan, vias og signaltopologier i et skjematisk drevet miljø. Dette er ideelt for å utføre grunnleggende PDN-planlegging og eksperimentere med forskjellige scenarier.

PDN-editoren kan også brukes med verifisering etter layout for å trekke ut interesseområder for «hva om» eksperimentering etter layout, teste potensielle endringer i oppsettet før du sender et design tilbake til layout for modifikasjoner.

Med en enkelt analyseflyt for både planlegging av design før layout og verifisering etter layout, gjør HyperLynx DC Drop det enkelt å sammenligne analyseresultater før og etter layout, slik at designere kan sammenligne forventningene før oppsett med faktisk oppførsel etter oppsett.

Bildet viser en person som står foran en stor skjerm som viser en video av en person som faller fra en høyde.
En person står foran en stor skjerm som viser en video av en mann som snakker.

Enkelt analyseoppsett

HyperLynx DC Drop forenkler prosessen med å sette opp analyse ved å samle alle strømforsynings- og komponentdata på ett sted. Brukere definerer strømforsyningstopologier, VRM-egenskaper og IC-strømtrekk, så gjør HyperLynx resten. Flerfasede strømforsyninger støttes, sammen med eksterne sensorpinner.

Omfattende resultatrapportering

HyperLynx DC Drop gir analyseresultater i både interaktive grafiske og tabellformede rapportformater.

PowerScope-visningen gir både 2D-fargekodede og interaktive 3D-skjermer av både spenningsfall og strømtetthet. Brukere kan panorere og zoome på skjermen, se resultatene i flere formater og angi fargeskalering til enten automatisk eller manuell.

HTML-rapporten oppsummerer analyseresultater, og rapporterer alt som ble analysert. Den inneholder hyperkoblinger som gjør at problemområder kan vises direkte med PowerScope-visningsprogrammet. HyperLynx DC-dropprapporten forteller deg nøyaktig hva du vil vite mest - hva som gikk, hva som mislyktes og hvor mye.

En person står foran en dataskjerm med en graf som vises på den.
Webinar på forespørsel

Få det riktig - kjør SI- og PI-simuleringer nøyaktig

Det nytter ikke å kjøre SI/PI-simuleringer hvis verktøyene du bruker ikke har nøyaktigheten, kapasiteten og ytelsen til å gjøre jobben innen en rimelig tidsramme.

Denne innspilte teaterpresentasjonen deler noe av den avanserte teknologien som HyperLynx bruker for å gi nøyaktige resultater.

Et diagram som viser en effektintegritetsanalyse av et DC-fall i en krets, med forskjellige komponenter og målinger merket.

Resources