Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

HyperLynx

HyperLynx Power Integrity

Power Integrity (PI) analyse er en viktig del av moderne elektronisk design. Det stadig økende antallet spenninger som brukes av IC-er, i tillegg til dramatiske økninger i strømforbruk, gjør riktig kraftlevering til en ekstremt vanskelig oppgave.

Betydningen av maktintegritet

Høye lagantall, tettere marginer og lavere spenninger kombinert med økende strømforbruk gjør strømintegritetsanalyse til en viktig komponent i moderne systemdesign. Med utilstrekkelig strømlevering kan komponenter oppleve logikk- og signalintegritetsproblemer som kan føre til at et kort svikter.

God PCB Power Integrity (PI) er avgjørende fordi det sikrer at elektroniske kretser fungerer pålitelig og effektivt. Dette gjelder spesielt med dagens høyeffekt, lavspente IC-er. God PCB PI hjelper med:

  • Stabil drift: Power Integrity sikrer at stabil og ren kraft leveres til alle komponenter. Variasjoner eller støy i strømforsyningen kan føre til at komponenter ikke fungerer eller oppfører seg uforutsigbart.
  • Redusert støy og forstyrrelser: Et godt designet strømfordelingsnettverk bidrar til å minimere koblingen mellom signaler. Dette er spesielt viktig i høyhastighetskretser der selv små mengder støy kan forstyrre driften.
  • Termisk styring: Riktig strømfordeling hjelper til med å håndtere varmespredning. Dårlig PI-design kan føre til overoppheting som kan skade komponenter eller selve brettet. Signalintegritet: Strømintegritet påvirker signalintegriteten direkte fordi det samme systemet som leverer strøm til komponenter også gir en returvei for signaler. Hvis strømleveringsnettverket ikke er godt designet, kan det føre til signalforringelse gjennom krysstale eller returbanekobling, noe som kan svekke kretsens ytelse.
  • Komponent levetid: Stabil strømforsyning reduserer belastningen på elektroniske komponenter, noe som kan forlenge levetiden og redusere sannsynligheten for feil.
  • EMI Compliance og pålitelighet: Mange bransjer har strenge regulatoriske krav til produktutslipp. Å sikre god strømintegritet bidrar til å oppfylle disse standardene og forbedrer påliteligheten til sluttproduktet.

Samlingen av sammenkobling og komponenter som starter med spenningsregulatormodulen (VRM) og slutter ved IC-strømpinnene er kjent som Power Distribution Network (PDN). Riktig design og analyse av kraftdistribusjonsnett er nøkkelen til å oppnå stabil ytelse og opprettholde generell systemhelse.

Det er to grunnleggende former for kraftintegritetsanalyse:

  • Likestrømintegritet (DC PI) analyserer PDN-oppførsel under steady-state-forhold. Den beregner IR-fall og strømtetthet for å sikre at tilstrekkelig spenning tilføres IC-strømpinner og at strømmen ikke er konsentrert på måter som forårsaker termiske spenninger som kan skade systemet. DC PI fokuserer primært på strømforsyningskomponenter, kraftplan og tilhørende sømkanaler som lar strøm strømme fra lag til lag.
  • Vekselstrømsintegritet (AC PI) analyserer PDN-oppførsel under forbigående forhold på grunn av svingninger i effekt som kreves av IC-er som et resultat av intern svitsjaktivitet. Disse raske, høyfrekvente hendelsene skaper øyeblikkelige krav til kraft som må betjenes av et hierarki av avkoblingskondensatorer fordi selve strømforsyningen er elektrisk for langt unna. AC PI fokuserer først og fremst på kraftplanene, sømkanaler, frakobling av kondensatorplasseringer og verdier, kondensatorventilasjon og plasseringen av IC-strømpinner.

Effektintegritetseffekter på signalintegriteten

Samspillet mellom PI og SI er ofte komplisert og forvirrende. Med enendede DDR-busser som når de samme datahastighetene som mange populære differensielle SerDes-kanaler, blir det avgjørende for en moderne designer å få en bedre forståelse av denne interaksjonen. Utforsk eksemplene våre på hvordan kraft og signalintegritet samhandler med hverandre, og undersøk noen av de mulige midlene for avbøting.

hyperlynx strømintegritetssammenligning med signalintegritet for PCB-analyse

Produkter

Effektintegritetsanalyse

Ofte stilte spørsmål om HyperLynx PI