Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Sammenkobling med høy tetthet (HDI)

Mange I/O-er i et lite område gjør det nesten umulig å rute til de indre ballene med normal PCB-fabrikasjonsteknologi. Det som kreves for disse tilkoblingene er lag med høy tetthet sammenkobling (HDI) med mikrovias. Denne teknologien fusjonerer IC-fabrikasjon med PCB-produksjon.

Et sammenkoblingskort med høy tetthet med flere lag med kretser og komponenter.

Fordelene med sammenkoblingsteknologi med høy tetthet

Iskredet tetthet

Ved å bruke HDI øker du evnen til å ha en mye større tetthet i et mindre fotavtrykk.

ruting

Rute signalspor gjennom svært små komponentstiftfelt og gjennom områder med høy komponenttetthet på brettet ditt.

Reduser eiendommer

Få muligheten til strategisk å koble bare bestemte puter på bestemte lag, noe som i stor grad reduserer behovet for bretteeiendom.

Viktige funksjoner i høydensitetssammenkobling (HDI)

Definer mikrovia-strukturen og tilhørende begrensninger

Spesifikke verdier for via kapasitans og forsinkelse er viktige for begrensningsoverholdelse (f.eks. forsinkelsesformler) og simuleringsnøyaktighet.

Lokaliserte regler under komponenter for å lette rømningsveierVed utvifting kan lokaliserte regler (sporbredder/klaringer, via størrelser) defineres for å oppnå de tettheter som er nødvendige for å rute bort fra pinnene med høy tetthet. Å bruke større regler overalt ellers vil resultere i høyere avkastning.

45° ruting for BGA-ventilasjonRuting med ekte 45-graders vinkler skaper rømningsveier ut av puteområder med høy tetthet.

Vias inne i SMD landputerVias inne i putene bidrar til tettere tettheter.

Via fanout-rutingsordningerUnike ruteordninger via fanout (definere hvilken dybde du skal forskyve til; ruteren vil lage passende staggermønster)

Dykk dypere inn i dette emnet

A person stands before a vibrant screen with abstract geometric shapes in bold, dynamic colors.

Hvis du vil lære mer om HDI, les blogginnlegget vårt på høy tetthet sammenkobling (HDI) og ultra HDI PCB-teknologier.

Sammenkoblingsressurser med høy tetthet

Sammenkobling med høy tetthet

Ofte stilte spørsmål