Sikkert eksternt samarbeid
Sikkert samarbeid muliggjør ekstern teamjustering og mer produktive designgjennomganger.

Hva er nytt i sikkert, eksternt samarbeid
Se denne videoen for å finne ut hva som er nytt i sikkert, eksternt samarbeid med 2409-utgaven av Xpedition. Et par funksjoner er lagt til for å forbedre Bill of Materials (BoM) -området og synligheten for forsyningskjeden for brukerne.
Viktige funksjoner
Effektive designovurderinger
For Xpedition fungerer Connect-applikasjonen som et sentralisert arbeidsområde for interne og eksterne interessenter som designteam og tredjeparts designtjenester, og gir en sikker plattform for deling og visning av samarbeidsdata. Den kan skryte av avanserte 2D- og 3D-seere for visualisering av eCAD-samarbeidsdata, støtter markeringsanmerkninger og krysssondering og lar brukerne legge til detaljerte notater, referanselenker, designobjekt assosiasjoner og markeringsobjektkoder for å forenkle tilbakemeldingsprosessen.
Et integrert samarbeidspanel sentraliserer alle prosesser og administrerer statusen for tilbakemeldinger om designgjennomgang ved å tilordne forskjellige statuser for å kommunisere fremgang. Applikasjonen tilbyr en innebygd søkefunksjon som gir rask tilgang til alle markeringsobjekter basert på statusen deres, noe som gjør administrasjon og sporing av tilbakemeldinger om designgjennomgang til en lek. Connect gir et omfattende verktøysett for å legge til rette for effektivt samarbeid med eksterne interessenter.

Robuste prosjektvarsler holder utvidede team på linje
Connect-applikasjonen har innebygde verktøy som hjelper til med å holde teamene på linje. Når et design eksporteres til Connect fra Xpedition for eksternt samarbeid, er en dialogboks tilgjengelig for å legge til kommentarer for å gi større kontekst til det eksporterte øyeblikksbildet av samarbeidsdataene.
Når knappen «Varsle teamet ditt via e-post» er merket av, deles disse kommentarene med teammedlemmer som er lagt til i Connect-prosjektet. Sluttbrukere som er lagt til Connect-prosjektet, vil motta en automatisk e-post fra kommentarens forfatter.
I Connect-applikasjonen er det også et varslingspanel. Her vil brukere som er prosjektmedlemmer se alle kommentarer i applikasjonen. Når aktiviteter i programmet utføres, for eksempel markeringer til designobjekter, kan brukerne legge til kommentarer som vil være synlige i sanntid for alle teammedlemmer som er tilknyttet prosjektet. Disse sentraliserte varslene holder hele teamet oppdatert uten bryet med å sjekke e-post eller vente på fysiske gjennomgangsmøter.
Materialregningsvisning med integrert innsikt i komponentinnkjøp
Materiallistesiden (BOM) i Connect-applikasjonen gir umiddelbar, organisert tilgang til prosjektsamarbeidsdata, for eksempel deldata, komponenteiendomsverdier, produsentens delenummer og annen viktig designinformasjon for kretskort (PCB), noe som forbedrer synligheten for alle interessenter.
Connect integreres med Siemens Supplyframes webressurs, Findchips.com, en vertikal søkemotor som samler inn komponentinnhentingsdata fra leverandører av elektroniske komponenter. Brukere kan få direkte tilgang til leverandørnavn, enhetskostnader, spesifikasjoner og komponenttilgjengelighet ved å holde musepekeren over en rad i styklistabellen. Denne hensiktsmessige funksjonen hjelper til med tidlig identifisering av komponentinnkjøpsproblemer, og understreker styklistesidens rolle som et sentralt knutepunkt for kollektiv informasjon for alle prosjektinteressenter.

Sikkerhetsdrevet samarbeidsprosess
Security er en del av vårt DNA. Vi er en av en utvalgt gruppe selskaper med kapasitet til å investere tungt i sikkerhetsressurser, prosesser og teknologi. Siemens Connect, en skybasert applikasjon, følger ISO 27001- og SoC2-sertifiserte utviklingsprosesser supplert med proaktive penetrasjonstester og sårbarhetsskanning.
Eksternt samarbeid som bruker Connects skyarbeidsområde er basert på en grundig sikkerhetsprosess, som krever at en kundeutpekt administrator tildeler en lisens og rolle (redaktør eller seer) til en autentisert sluttbruker via Siemens Xcelerator Admin Console.
I tillegg må administratoren legge til sluttbrukere i et prosjekt for å aktivere deltakelse i samarbeidsaktiviteter. Designdataene som overføres fra skrivebordsredigeringsverktøy til skyen, er nøye kuratert som «samarbeidsdata», et synlig øyeblikksbilde av skjematiske data eller layoutdata, ikke design-IP. Disse dataene krypteres sikkert under overføring og lagring i skyen.
Integrert med Xpedition hybrid-cloud produktabonnementer
Connect er en sikker, skybasert applikasjon designet for sømløst samarbeid med eksterne interessenter og er integrert med Siemens Xcelerators serie med Xpedition bedriftsprodukter.
Connect selges ikke som et frittstående produkt. I stedet administrerer utpekte foretaksrepresentanter et utvalg av Connect-lisenser for å lette samarbeidsprosessen. Eksterne interessenter mottar en samarbeidslisens og tildeles roller (redaktør eller seer) av bedriftsadministratoren.
Ved tildeling mottar interessenter et e-postvarsel, men deres mulighet til å samarbeide startes når en administrator legger dem til i et prosjekt. I Connect-arbeidsområdet er flere prosjekter tilgjengelige for samarbeid, men interessenter kan bare få tilgang til de de har blitt invitert til å få tilgang til.