Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Opcenter Laboratory

Opcenter Laboratory er et fullskala laboratorieinformasjonsstyringssystem (LIMS) som optimaliserer laboratoriegjennomstrømning og effektivitet i teststyring og utførelse.

LIMS er bransjeagnostisk og gir innebygde kvalitetskontrollfunksjoner for å hjelpe laboratorier med å opprettholde samsvar med bransjeforskrifter og standarder for alle typer produksjon eller prosessering.

Lær om det spesielle brukstilfellet for validering og verifisering av prototyper eller innovasjonsutvikling mot designspesifikasjonene i hybrid- og diskrete bransjer for DVPR.

Opcenter Laboratory for diskrete industrier

Finn ut mer om hvordan Opcenter Laboratory fungerer for verifisering og validering av flere disipliner

Viktige fordeler

Kjør smartere og raskere laboratorievedtak

Lukk kvalitetssløyfen og reduser gjennomstrømningstidene i laboratoriet

Opcenter Laboratory ivaretar kvaliteten fra tidlig formelutvikling gjennom prøvetakingshåndtering på linje og offline, og frigjør kun partier av førsteklasses kvalitet.

Analyser prøver fra innkommende leveranser før du slipper en råvarebatch til produksjon.

Sentraliser dataene dine og koble laboratoriearbeidsflyter direkte til produksjonsprosesser, for å eliminere flaskehalser og akselerere beslutningstaking.

Bildet viser et diagram over en kvalitetssløyfe med ordene «Laboratory Benefits» øverst.

Administrer utstyr mer effektivt

Sikre automatisk oppfølging av alle planlagte og uplanlagte inngrep.

Opcenter Laboratory avviser analyseresultater fra instrumenter som savner intervensjoner. Få full oversikt over utstyrets ytelse for pålitelighet, overholdelse av forskrifter og tillit til hvert resultat.

Planlegg eventuelt utstyr for den mest effektive testutførelsen.

Bildet viser en laboratorieinnstilling med ulike utstyr og verktøy.

Statistisk kvalitetskontroll (SQC) ytelsesvarsler

Unngå skrap og omarbeid ved å motta varsler når analyseresultatene (og blanke prøver) avviker i henhold til Western Electric Rules.

Opcenter Laboratory SQC-komponenten følger automatisk opp resultatene og sender avviksvarsler når det er angitt.

Dette muliggjør raske korrigerende tiltak, og forhindrer at små avvik eskalerer til kostbare kvalitetsproblemer.

laboratorieassistent som sammenligner spesifikasjoner for en formel med materiallisten (BOM)

Utforsk flere funksjoner

Select...

Opcenter Laboratory sporer operatørkvalifikasjoner og sender automatiske varsler for fornyelser. Systemet blokkerer resultater fra ukvalifiserte operatører, og sikrer samsvar og dataintegritet.

Denne proaktive tilnærmingen minimerer risiko og holder laboratorier alltid revisjonsklare.

The image shows a laboratory setting with a person in a lab coat operating a piece of equipment.
Video casestudie

Deoleo, olivenoljeselskapet

Verdenslederen innen olivenoljeproduksjon bruker digitalisering for å drive bærekraft.

Verifisering og validering av flere disipliner

Bygg bro mellom design og verifisering med én plattform, dokumentere ethvert bekreftelsesoppsett.

Validering og verifisering av deler, prototyper eller innovasjonsutvikling mot designspesifikasjonene i hybrid- og diskrete bransjer.

Ved å kombinere en rekke vitenskapelige disipliner fra bildebehandling til destruktive tester i en enkelt test- og verifiseringsløsning kan du hjelpe deg med å akselerere innovasjonssyklusene og tiden til markedet.

Kombiner flere disipliner i rekkefølge og kontekst

En del av designverifiseringen kan kombinere flere vitenskapelige evalueringer og må betraktes som en helhet, ikke bare som individuelle testresultater.

I en bekreftelsesforespørsel kombineres for eksempel CT- og mikroskopisk bildeanalyse med elektrisk analyse og kjemiske og miljømessige konsekvensevalueringer samt kvalitetskontrollparametere.

En laboratorieinnstilling med en person i labfrakk som jobber på en datamaskin med diverse utstyr rundt seg.

Sentraliser FoU-samarbeid for raskere innovasjon

La de globale FoU-teamene dine samarbeide sentralt og lære av hverandre ved å gjøre dokumentasjonen for verifiseringstesting lett søkbar.

Informasjon om hva som mislyktes er like verdifull som det som fungerte bra for å akselerere innovasjonssykluser og unngå dobbel prøving og feiling.

Streng datastyring sikrer datatilgang og beskyttelse som muliggjør både samarbeid og datasikkerhet

En laboratorieinnstilling med et team av forskere som samarbeider om et prosjekt.

Fremskynd LIMS-aktiviteter med automatisert laboratorieoperasjon

Optimaliser laboratoriegjennomstrømning og utgivelsestider med strømlinjeformede arbeidsflyter, automatiske beregninger, utstyrsintegrasjoner og regler for beslutningstaking i systemet — minimerer menneskelig inngripen og feil.

Generer automatisk rapporter for deler eller prototypetesting med alle relevante data.

En laboratorieinnstilling med en person i labfrakk som jobber på en datamaskin med en skjerm som viser en graf.

Koble laboratorieinstrumenter toveis

Unngå feil og spar tid. Koble direkte til måleinstrumenter for å spore testfremdriften og registrere analyseresultater i laboratorieinformasjonsstyringssystemet uten å taste inn data manuelt.

Bruk integrasjon for å optimalisere testsekvensen på utstyret og for å effektivisere utførelsen

En laboratorieinnstilling med diverse laboratorieutstyr koblet og ordnet på et bord.

Bruk operatørkvalifikasjonsstyring

Sørg for oppfølging av alle operatørkvalifikasjoner og fornyelser. Varsle operatører automatisk når de skal ta kvalifikasjonstester på nytt.

Opcenter Laboratory LIMS godtar ikke analyseresultater fra operatører med utdaterte operatørkvalifikasjoner

En laboratorieinnstilling med en person i labfrakk som jobber på en datamaskin med en skjerm som viser en graf.

Administrer ekstern brukertilgang

Gi eksterne brukere tilgang til LIMS for direkte å be om og hente analyseresultater/analysesertifikater, noe som eliminerer langsommere indirekte kommunikasjon.

Både interne og eksterne interessenter kan be om testing og hente resultatene sine med strengt kontrollert tilgang.

En laboratorieinnstilling med en person i labfrakk som jobber på en datamaskin mens en annen person i labfrakk står i nærheten.

Utforsk flere funksjoner

Select...

Gi automatisk inndata til DVPR

Opprett automatisk dokumentasjon av bekreftelsesresultatene dine. Definer hvordan resultatene kombineres i rapporter eller rapportseksjoner for automatisk å opprette inndata for DVPR (Design Verification Plan Reports) og sende til design-/ingeniørteam.

A laboratory setting with a person in a lab coat examining a sample under a microscope.

Utforsk andre Opcenter RD&L-produkter

Utdype kunnskapen din om Opcenter

Kundesupport

Siemens tilbyr kundesupport i verdensklasse for Opcenter og alle våre produkter.

Opcenter-blogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene i Opcenter-programvaren på bloggsiden vår.

Opcenterfellesskap

Bli med i samtalen eller få svar på alle Opcenter-programvarespørsmålene dine.