Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Avansert planlegging reduserer nedetid og kostnader

Opcenter Scheduling gir en nøyaktig modell av produksjonsmiljøet. Dette hjelper deg med å øke ressursutnyttelsen og levering til rett tid.

Opprette ordrebasert flerbegrensningsplanlegging
Opprett ordrebaserte tidsplaner. Rangere eller vei varer for å prioritere bestillinger. Sekvenseringsalgoritmer tar hensyn til ressurstilgjengelighet og ytterligere begrensninger bestillingen krever. Tidsplaner kan ta hensyn til forskjellige driftshastigheter på ressurser. Bruk sekvensavhengige overgangstider basert på en operasjons attributter, og tillat overlappinger og slakketid mellom operasjonene.

Modellere og optimalisere ressursbegrensninger
Modellere avanserte ressursbegrensninger, for eksempel regler om samtidig regelbruk. Avanserte begrensninger mellom operasjoner inkluderer grenser for tiden mellom operasjonene og hvor mye driftstider som kan forlenges. Med avansert tidsplanoptimalisering kan du definere flere regler for tidsplanoptimalisering for å håndtere problemer som minimering av overgangstider, foretrukket sekvensering og kampanjer.

Bruk av modellmateriale
Implementere tilpassede regler om hvordan materialer forbrukes for å sikre at underenheter og råvarer brukes i henhold til forretningsregler. Ved tildeling av materialer filtrerer og rangerer systemet data slik at kvalitetsrelaterte eller kundespesifikke materialbruksbegrensninger kan inkluderes.

Visualiser monteringsprosesser
Visualiser monteringsprosessen fra råvarer til ferdige varer og salgsordrer. Materialutforskeren i Opcenter Scheduling viser en grafisk visning av materialavhengighetene samt plott av lagernivåer over tid. Se hvor mangel vil oppstå, og velg å beholde dem som en begrensning eller ignorere dem.

Se tidsplaner og spore ordreprogresjon
Salgskontorer bruker seere til å spore fremdriften for bestillinger. Utfør ordrehenvendelser mot en skrivebeskyttet kopi av den publiserte tidsplanen. Ledelsen kan sammenligne faktiske tider med planlagte fullføringstider for å vurdere ytelsen til produksjonsprosessen. På et verkstedsgulv kan celleveiledere eller maskinoperatører bruke seeren til å se oppdaterte oppgavelister.

En mann jobber på en bærbar datamaskin inne i et produksjonsanlegg.
Casestudie

Dauper

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster
Customer Success Story

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster

Selskapet:Dauper

Industri:Consumer products & retail

Plassering:Canela, Rio Grande do Sul, Brazil

Neste generasjons samarbeid med Teamcenter Share

Samarbeid umiddelbart, sikkert og enkelt med kolleger, partnere og kunder med Siemens neste generasjons skybaserte samarbeidsløsning, Teamcenter Share.

Finn ut mer om Teamcenter Share for Opcenter APS.

les mer

Utdype kunnskapen din om Opcenter

Kundesupport

Siemens tilbyr kundesupport i verdensklasse for Opcenter og alle våre produkter.

Opcenter-blogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene i Opcenter-programvaren på bloggen vår.

Opcenterfellesskap

Bli med i samtalen eller få svar på alle Opcenter-programvarespørsmålene dine.