Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
INDUSTRIELL KOMMUNIKASJON

OPC UA — Strukturerte data opp til skyen

Den Ethernet-baserte kommunikasjonsstandarden OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) gir optimale forhold for digitalisering. Ideell for kommunikasjon mellom maskiner og vertikal tilkobling til skyen.

Hvorfor OPC UA

Konvergente, ende-til-ende-sikrede nettverk er nødvendig for å møte kravene til morgendagens industri. Nettverk som er fleksibelt skalerbare, dynamisk tilpasningsdyktige og i stand til å imøtekomme et stort antall brukere med ekstremt raske responstider. OPC UA er nøkkelkomponent for å nå disse målene.

Den åpne, plattformnøytrale og fleksibelt skalerbare kommunikasjonsstandarden OPC UA har en unik informasjonsmodell. Med sine semantiske evner støtter OPC UA mer enn bare dataoverføring. Påviste mekanismer som autentisering, autorisasjon og kryptering garanterer sikkerhet. I tillegg forberedes sikkerhetsrelaterte mekanismer for å tillate enhetlig sikkerhetskommunikasjon med OPC UA. Videre kan OPC UA kjøre på den eksisterende PROFINET-infrastrukturen uten å gå på bekostning av ytelsen. For sanntidskommunikasjon på feltnivå kombinerer Siemens OPC UA med PROFINET i et felles Industrial Ethernet-nettverk. Og er avhengig av OPC UA som grensesnitt fra kontrollnivå til SCADA-, MES- og ERP-systemer på høyere nivå helt til skyen.

Infografikk: Industrielt ethernet - ett nettverk for alt

Viktige fordeler

Leverandøruavhengig integrasjon

OPC UA muliggjør sømløs kommunikasjon på tvers av enheter fra forskjellige leverandører og plattformer, noe som sikrer fleksibel og fremtidssikker industriell tilkobling.

Innebygde sikkerhetsfunksjoner

Med autentisering, meldingssignering og kryptering tilbyr OPC UA sterk beskyttelse for datautveksling, som støtter sikker og pålitelig industriell kommunikasjon.

Skalerbar ende-til-ende-kommunikasjon

OPC UA kobler enheter på tvers av alle automatiseringsnivåer, fra felt til sky, med semantiske databeskrivelser som sikrer konsekvent tolkning og effektiv systemintegrasjon.

Utvalgte funksjoner

OPC UA med TIA Portal

Med TIA Portal muliggjør OPC UA sikker dataoverføring og integrert maskinovervåking. Global Discovery Server oppdaterer sikkerhetssertifikater under live-drift. Alarmer og betingelser overfører varsler og statusmeldinger via abonnement på SCADA-, ERP-, MES- og HMI-systemer uten å trenge et direkte grensesnitt til TIA eller SIMATIC.

Linjeintegrasjon med OPC UA

Muliggjør en kostnadseffektiv linjeintegrasjon med høy skalerbarhet, feilfri igangkjøring og en rask fabrikkaksept test. Takket være de internasjonalt definerte OPC UA-ledsagerspesifikasjonene drar du nytte av linjeintegrasjonen av standardiserte datagrensesnitt og statusmodeller — slik at du for eksempel enkelt kan tilpasse maskingrensesnitt og gjenbruke moduler til forskjellige anlegg.

Oppdag hvordan andre bruker OPC UA

Rosendahl Nextrom | Gjør maskinintegrasjonen enklere med OPC UA

Den østerrikske maskinprodusenten Rosendahl Nextrom bruker OPC UA til å integrere maskinene sine i eksisterende systemer hos kundene. Kommunikasjonsstandarden er plattform- og produsentnøytral og gjør det mulig å lage grensesnitt enkelt og raskt. På denne måten kan Rosendahl Nextrom redusere igangkjøringstiden for maskinene med opptil 30%.

Ofte stilte spørsmål

Oppdag mulighetene