Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Balloon Works er drevet av OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES

Olympios Group er et privateid, flerindustrielt selskap med hovedkontor i Athen, Hellas. Konsernet leder den digitale transformasjonen ved å kombinere sin tekniske kunnskap innen Smart Devices & Networks, WebGIS, Big Data, IoT & AI med sin forretningskompetanse innen nøkkelsektorene vann, energi, kloakk, vanning, avfall og miljø. Det er denne sømløse synkroniseringen av OT med IT som sikrer den sosiale, miljømessige og økonomiske verdien av de offentlige og private prosjektene den implementerer, ved å tilby integrerte løsninger av utstyr, programvare og tjenester for telemetri, fjernkontroll, teleoperasjon, dataanalyse, elektromekanisk, industriell og hydraulisk automatisering, sikkerhet, telekommunikasjon og informasjonsteknologisystemer.

Hvorfor Balloon Works - Montering og utskifting av måler?

Balloon Works er en innovativ Web- og Android-arbeidsordreapplikasjon for effektiv styring av installasjon og utskifting av vannmåler. Det tilbyr tilpasning som passer behovene til ethvert vannverk, optimaliserer prosjektplanlegging, oppgavetildeling og fremdriftssporing gjennom en veldokumentert prosess. Webapplikasjonen for administratorer administrerer nye og installerte enheter, laster lister over vannmålere med relevante detaljer, lager ruter for tids- og personaloptimalisering, tildeler oppgaver til brukere og sporer fremgang. Data kan eksporteres i CSV/XLSX eller integreres med AMR-plattformer. Mobilapplikasjonen for tekniske mannskaper gir oppgavelister og detaljert informasjon, gjør det mulig å søke etter enheter etter kode, status eller plassering på kartet, letter utarbeidelse og innsending av rapporter, registrerer oppgavedetaljer via beskrivelse, sjekkliste, strekkodeskanning og bilder, og sender oppgaveinformasjon delvis eller i sin helhet når internettforbindelse er tilgjengelig.

Fordeler

  • Fullt dokumenterte prosesser
  • Enkel daglig oppgavesporing
  • Betydelig tidsreduksjon for oppgaver
  • Effektiv utnyttelse av menneskelige ressurser
  • Omfattende oppgavestatistikk
  • Innsikt for fremtidig prosjektplanlegging

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser

Forutsetninger