Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Teamcenter Share for NX for produksjon

Samarbeid sømløst fra design og produksjon til verkstedsgulvet ved hjelp av den nyeste skybaserte appen, Teamcenter Share. Sørg for delversjonskontroll, oppretthold datasikkerhet og aktiver sikker deling av prosjektdata for å forbedre arbeidsflytene, forbedre kvaliteten og akselerere produktutviklingen.

Hvorfor Teamcenter Share for NX for produksjon?

Teamcenter Share for NX for produksjon løser dagens samarbeidsutfordringer, og tilbyr en tilkoblet skybasert tjeneste for raskt samarbeid. Den har skylagring med skrivebordssynkronisering, sikker prosjektdeling med oppgavehåndtering, designsentrisk visning og markering, og nettleserbasert tilgang. Denne løsningen gir teamene en konsolidert, nøyaktig datakilde, noe som gjør digital transformasjon mer oppnåelig, tilpasningsdyktig og utvidbar. Det sikrer at alle jobber med riktig versjon av designet, muliggjør effektive designendringer og oppdateringer av maskinering, akselererer produktutviklingen og forbedrer kvaliteten. Teamcenter Share for NX CAM er nøkkelen til å låse opp sømløst, fleksibelt samarbeid og dataintegritet i din digitale transformasjonsreise.

Effektivt samarbeid
Muliggjør sikkert samarbeid i organisasjonen og på tvers av forsyningskjeden, fra design og produksjon til verkstedsgulvet.

Datasikkerhet
Gir sikker tilgang til filer, slik at alle kan se de riktige delversjonene. Det forhindrer også uventede endringer i prosjektet med automatisk utsjekking og innsjekking.

Risikoreduksjon
Reduserer risikoen forbundet med å administrere prosjekter ved hjelp av e-post og delte mapper.

Sømløs integrasjon med NX
Lar brukerne åpne CAD-filen direkte fra skyen.

Effektive designendringer
Muliggjør effektive designendringer og oppdateringer av maskinering. Brukere kan lagre delfilen som en ny revisjon og dele den med andre for å oppdatere maskineringen til det oppdaterte designet.

Forbedret produktutvikling
Det fleksible samarbeidet gjør at ingeniører kan jobbe mer effektivt og raskere for produktutvikling av høyere kvalitet.

Oppdateringer i sanntid
Hvis du markerer oppgaven fullført på Teamcenter Share, kan oppdateringen vises for alle som er involvert i prosjektet.

Teamcenter Share for NX for produksjonsdemonstrasjon

Denne demonstrasjonsvideoen viser ad hoc-samarbeidet mellom NX CAM-brukere med Teamcenter Share.