Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Produksjon uten kompromisser

Øk mulighetene dine ved å utvide NX X Manufacturing-løsningen med tillegg ved hjelp av verdibasert lisensiering.

Vår samling av over 20 tillegg lar deg tilpasse NX X Manufacturing for å passe prosjektets unike behov. Disse tilleggene tilbyr et bredt spekter av funksjoner, fra klargjøring av delmodeller og produktivitetsforbedringer til spesialisert maskinering, simulering, postprosessorer og maskinsett. NX X Manufacturing Value Based Licensing inkluderer også en intelligent Chat Co-Pilot som veileder NC-programmerere med kontekstuell støtte, sparer tid og øker produktiviteten ved å tilby veiledning, dokumentasjonslenker, og relaterte spørsmål.

Vi introduserer stadig nye tillegg som utvider mulighetene dine. Disse tilleggene er lett tilgjengelige gjennom verdibasert lisensiering, med nye moduler lagt til tokenpoolen.

Sammenlign NX X-produksjonsløsninger

Utforsk de fire skalerbare nivåene av NX X-produksjonsløsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Hvordan tilleggsprogrammer fungerer

NX X Manufacturing-tillegg leveres eksklusivt ved hjelp av vår innovative verdibaserte lisensieringsmodell, som gir en kostnadseffektiv løsning med den ultimate fleksibiliteten. Produksjonsteam kan benytte seg av det store utvalget av evner - enten du trenger dem daglig eller av og til.

Bare kjøp et utvalg av tokens til teamet ditt. Det er en innsjekkings- og utsjekking-modell. Hvert tillegg og verktøy i biblioteket har en verdi. Når et tillegg er sjekket ut, trekkes tokenverdien fra utvalget. Når et produkt ikke lenger er i bruk, legges tokenverdien tilbake til det tilgjengelige utvalget.

Utvalgte tillegg

Utforsk NX X Manufacturing-produkter

Få mer informasjon om vårt brede utvalg av skyløsninger for dine spesifikke delproduksjonsbehov.