Denne siden vises på engelsk ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing Premium er den mest omfattende pakken som bygger på det avanserte produktet. Den inkluderer samtidig 5-akset fresing og rotasjonsbearbeiding, sammen med 3- og 2,5-akset fresing, dreining og sonderingsfunksjoner på maskinen.

Viktige funksjoner

5-akset fresing: De nyeste verktøybanestrategiene muliggjør presis kontroll over operasjonene, noe som muliggjør effektiv og sikker maskinering av komplekse komponenter på fleraksede CNC-maskiner (Computer Numerical Control) i ett enkelt oppsett. Benytt deg av 5-akset høyhastighets adaptiv grovbearbeiding for å redusere maskineringstiden betydelig og øke den totale effektiviteten. Oppnå overlegen overflatebehandling ved å bruke føringskurvebehandling, som sikrer presisjon i arbeidsstykkene dine. Bruk spånskjæring for å dra nytte av hele fløytelengden, og optimalisere både materialfjerning og verktøylevetid. Bruk rørfreseteknikker for nøyaktig maskinering av hule og smale funksjoner. Visualiser verktøybaneegenskaper, inkludert ledevinkler, rotasjonsakseposisjoner og hastigheter, for å opprettholde forbedret kontroll og nøyaktighet gjennom hele prosessen.

Datahåndtering: få tilgang til CAM-datahåndtering og aktiver skyfiladministrasjon, inkludert innsjekking og utsjekking av produksjonsfiler og revisjonskontroll. Utforsk funksjoner som hjelper til med å identifisere avhengigheter mellom designdeler og CAM-oppsett, mens integrerte diskusjonstråder og oppgaveoppgaver støtter tverrfunksjonelt samarbeid mellom designere og produsenter.

Roterende maskinering: Optimaliser 4-aksede freseoperasjoner med minimal inngang, og effektiviserer maskineringsprosessen for effektivitet. Implementere avanserte kontroller for nøyaktig styring av verktøykontaktforskyvning og punkttetthet, noe som fører til forbedrede maskineringsresultater. Automatiser restfresing for å sikre at alt uklippet materiale bearbeides effektivt.

3-akset fresing: Fremskynd CNC-maskinering ved å bruke 3D Adaptive Rouching, noe som reduserer de totale syklustidene. Automatiser hvilefresingen for å støtte flertrinns grovbearbeiding, slik at ingen materialer blir stående uklippet. Kontroller kutteområder med presisjon ved hjelp av avanserte metoder, noe som forbedrer nøyaktigheten til maskineringsstrategier. Bruk jevne etterbehandlingsstrategier for å levere en overflatefinish av høy kvalitet.

2,5-akset fresing: Maskin med volumbasert fresing for å muliggjøre raskere programmering av prismatiske deler, og funksjonsbasert maskinering automatiserer programmeringen. Høyhastighets bearbeidingsstrategier kan redusere maskineringstiden med opptil 60%, og programmering av flere deler øker produktiviteten.

Dreiing: Maskiner effektivt sylindriske deler på dreiebenkmaskiner med enkelt- og doble spindler ved hjelp av omfattende dreiemuligheter. Grovbearbeidingsstrategier omfatter flate-, dreiing-, baksving-, boring- og underskjæringsoperasjoner, mens etterbehandlingsteknikker omfatter strategier med flere passasjer og fasing. Hullfremstilling omfatter punktoperasjoner, bore-, hakke-, spon-, stikke- og tappoperasjoner, med sporing som gir fleksibel sporpunktkontroll og gjenging for ytre og indre diametre.

Sondering på maskinen: Generer og visualiser sondebaner med sondering på maskinen og opprett effektive sondesykluser for både fresing og dreieoperasjoner. Skriv ut numerisk kontrollkode (NC) sømløst ved hjelp av en integrert etterprosessor og simuler hele prosessen ved hjelp av en digital tvilling av delen, sonden og maskinverktøyet. Oppdag prosessvariasjoner i sanntid for å justere maskineringsparametere for optimale resultater.

Integrerte CAD-verktøy: NX CAM gir bransjeledende CAD-funksjoner for modellering, redigering og montering, som fremskynder CNC-programmering. Ved hjelp av de integrerte oversetterne kan du lese alle standard dataformater, inkludert IGES, DXF, STEP, STL og JT.

Produksjonsmålinger er basert på intern testmaskinering eller interne sammenligningsstudier.

3D rendering of an NX designed machine tool.

Fordeler med NX X Manufacturing:

  • Program ved hjelp av avanserte CAD/CAM-verktøy skreddersydd til dine spesifikke produksjonsbehov
  • Reduser forhåndskostnadene og effektiviser distribusjonen med skyteknologi
  • Øk produktiviteten med bransjeledende CNC-programmeringsfunksjoner
  • Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger
  • Utvid funksjonaliteten til løsningene dine med verdibasert lisensiering

Tilpassbar løsning

Utvid funksjonaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing for å konfigurere og tilpasse løsningene dine, inkludert:

  • Avanserte modelleringsverktøy
  • Spesialiserte maskineringsevner
  • G-kode-drevet simulering
  • Moderne etterbehandlingsløsning

NX X Manufacturing Premium-funksjoner

Sammenlign NX X-produksjonsløsninger

Utforsk de fire skalerbare nivåene av NX X-produksjonsløsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Beste CAM-programvare for design og produksjon

Nitin S., Designingeniør, småbedriftskunde

Avanserte funksjoner for kompleks maskinering av deler

Mohammed S., Programleder, Midtmarkedsselskap

Overlegen for 3D-beregninger og oppretting av verktøybaner

Verifisert bruker i produksjon, Småbedriftskunde

Utforsk relaterte NX X Manufacturing-produkter

Få mer informasjon om vårt brede utvalg av skyløsninger for dine spesifikke delproduksjonsbehov.

Teamcenter Share: skybasert samarbeid

Optimaliser hele produksjonsprosessen med Teamcenter Share, en neste generasjons skybasert samarbeidsløsning fra Siemens, som sømløst kobles til NX CAM-programvare. Kommuniser og del informasjon sikkert med interne og eksterne interessenter i skyen.

Koble sammen design-, produksjons- og verkstedsteam for å drive en mer fleksibel og effektiv produksjon.

Abonnementet ditt inkluderer også tilgang til Teamcenter Share. Med funksjoner som sikker, sentral lagring og e-postadressebasert deling, lar Teamcenter Share deg umiddelbart, sikkert og enkelt samarbeide med kolleger, partnere og kunder. En Enterprise Cloud-konto (ECA) vil bli gitt til deg slik at administratorer kan få tilgang til Teamcenter Share og delegere flere rettigheter.

Bortsett fra gjestebrukere, vil alle autoriserte brukere av Teamcenter Share-skytjenester få tilgang til «Komme i gang med Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) on-demand-opplæring på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Lær mer om NX for produksjon

Kundesupport

Siemens tilbyr kundestøtte for NX og alle våre produkter.

NX for produksjonsblogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene i NX for produksjon av programvare på bloggsiden vår.

NX for produksjonsmiljøet

Bli med i samtalen eller få svar på alle spørsmål om NX for produksjonsprogramvare.