Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

NX

NX AM Build Optimizer

Optimaliser 3D-utskriftsretningen for å maksimere utskriftskvaliteten

Visuelt av Build Optimizer.

Hvorfor NX AM Build Optimizer?

Reduser hindringene for byggeforberedelse gjennom simulering og parallellbehandling i skyen med NX Additive Manufacturing (AM) Build Optimizer. Kvalitetsproblemer er ekstremt dyre når du skriver ut metalldeler, men å lindre dem trenger ikke lenger å være en utfordring.

Optimaliser utskriftsretningen
Generer automatisk den optimale utskriftsretningen for deler for maksimal kvalitet. Optimale orienteringer kan opprettes for minimal forvrengning, støttevolum, fjerning av støtte og byggetid.

Utnytt kraften i parallell prosessering
Undersøk over 100 forskjellige delorienteringer parallelt, og få deretter den optimale orienteringen samt en optimaliseringsrapport inkludert kostnadsestimater. Du kan bruke dette til å ta de beste beslutningene som er mulig når du konfigurerer additiv produksjon.

Bruk i skyen eller frittstående
NX Build Optimizer er tilgjengelig som en frittstående ITAR-kompatibel skyløsning, eller integrert i NX der optimaliseringsflyten flyter direkte inn i NX AM Fixed-Plane-løsningens byggeoppsettprosess.

Få avansert prediksjon av fremtidige utskriftsfeil, samt løsninger for:

  • ITAR-kompatibel skyparallellbehandling av orienteringssimuleringskjøringer
  • Generering av støttestrukturer for utskrift
  • Analyse av over 100 orienteringssimuleringsløp parallelt
  • Visuell kartlegging av total forvrengning, forvrengning på grunn av restspenninger og forvrengning på grunn av utskriftsprosessen
  • Kostnadsestimater som tar hensyn til totalt brukt sintret materiale, og total utskriftstid som kreves

Utvalgte funksjoner

Utforsk NX for produksjonsprodukter

Se våre profesjonelle løsninger for pragmatisk, industriell additiv produksjonsdesign.

Se alle NX produkter

Lær mer om NX for produksjon

Kundesupport

Siemens tilbyr kundestøtte for NX og alle våre produkter.

NX for produksjonsblogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene i NX for produksjon av programvare på bloggsiden vår.

NX for produksjonsmiljøet

Bli med i samtalen eller få svar på alle spørsmål om NX for produksjonsprogramvare.