Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Kvinnelig ingeniør i maskinverksted som jobber på datamaskin ved hjelp av NX CAM-programvare.
NX for produksjon

NX CAM-programvare

Maksimer produksjonsytelsen din for å få en fordel ved å bruke vår avanserte datastøttede produksjon, CAM-programvare, en del av vår ende-til-ende-løsning for digital produksjon.

Hvordan NX CAM-programvare kan øke produktiviteten

Transformer hele produksjonsprosessen for deler ved å bruke en enkelt, omfattende datastøttet produksjon, CAM-programvare.

NX CAM-programvare hjelper til med å automatisere NC-programmering, akselerere maskinering og produsere deler med høy presisjon ved hjelp av avanserte verktøybaneteknologier og integrert G-kode-drevet simulering.

Styrk teamet ditt med NX X Manufacturing, neste generasjons SaaS-løsning (software-as-a-service), som kombinerer bransjeledende datastøttet design og produksjon (CAD/CAM) med fleksibiliteten, sikkerheten og skalerbarheten til skyteknologier.

Hold deg foran med NX CAM sømløs integrasjon i vår bredere løsning for digital produksjon. Ta tak i industriens behov i utvikling med en rekke programvare for 3D-utskrift, robotikk, produksjonslinjedesign og mer.

NX CAM boosts your machining productivity

NX X Manufacturing kjøperveiledning

Finn ut mer om de skybaserte, ferdigpakkede NX X Manufacturing-løsningene og hvordan du utvider dem med tillegg.

Viktige fordeler med Siemens NX CAM-programvare

90% Redusert programmeringstid

Automatiser NC-programmering (numerisk kontroll) ved hjelp av funksjonsbasert maskinering og moderne interaktive teknikker for å spare tid og standardisere prosesser.

60% kortere maskineringssykluser

Generer maskineringsoperasjoner med høy ytelse for å øke materialfjerningshastigheten, forbedre overflatekvaliteten og forlenge verktøyets levetid.

70% høyere delkvalitet

Fullfør jobber etter spesifikasjon og i tide ved å bruke én CAD/CAM-programvare for å koble sammen delproduksjon — fra 3D-modeller til presisjonsbearbeidede deler.

CAM-programvarekategorilederen

G2, det største fagfellevurderingsnettstedet har rangert NX CAM som #1 CAM-programvare. Sjekk ut hvorfor brukerne våre elsker NX CAM.

Hvordan skiller NX CAM seg fra annen CAM-programvare?

NX CAM-programvaren hjelper deg med å generere effektive verktøybaner, simulere maskineringsoperasjoner og sende ut produksjonsklare programmer for et bredt spekter av datamaskiner med numerisk styring (CNC). I tillegg kan du klargjøre delmodeller og definere maskinoppsett ved hjelp av de integrerte CAD-funksjonene.

Automatisert programmering

Generer automatisk operasjoner for mange vanlige funksjoner på få sekunder ved å bruke NX CAM-funksjonsbasert maskineringsevne.

Denne automatiserte tilnærmingen forenkler programmering og minimerer manuell inndata, noe som forbedrer produktiviteten med opptil 90%.

automatisert programmering i NX CAM

Avanserte maskineringsstrategier

Produser presisjonsdeler av enhver kompleksitet ved hjelp av avanserte maskineringsstrategier, for eksempel ultrarask flerakset grovbearbeiding og glattflytende etterbehandling med høy matningshastighet.

De innovative metodene hjelper deg med å forbedre kvaliteten på maskinerte deler, samtidig som syklustiden reduseres med 60%.

Avanserte maskineringsstrategier i NX CAM

Skykoblet verktøybibliotek

Administrer og bruk skjæreverktøy enkelt til å programmere jobben din med et moderne, grafikkbasert bibliotek med dynamisk forhåndsvisning av verktøy.

Importer verktøydata raskt fra leverandørkataloger, eliminerer manuell inndata og forbedrer programmeringseffektiviteten.

Cloud-connect-verktøybibliotek i NX CAM

Integrert simulering

Valider operasjoner digitalt ved hjelp av den integrerte simuleringen. NX simulerer maskineringsprosessen nøyaktig, slik at du kan eliminere mulige feil og optimalisere prosesser før du kjører programmet på selve CNC-maskinen.

Integrert simulering i NX CAM

Etterbehandling i skyen

Generer validerte, produksjonsklare programmer for CNC-maskinverktøyene dine ved hjelp av Post Hub, en skybasert etterbehandlingsløsning.

Den tilbyr over 1000 postprosessorer for å generere G-kode skreddersydd til kravene til maskinverktøykonfigurasjonen.

Skybasert etterbehandling i NX CAM

Integrerte løsninger

Bruk enhetlige funksjoner for delproduksjon for å øke produktiviteten. Samarbeid effektivt på tvers av alle stadier av design-til-produksjonsprosessen, fra CAD- og CAM-programmering til 3D-utskrift og inspeksjonsprogrammering for koordinatmålemaskiner (CMM) — alt i ett enkelt miljø.

Denne integrasjonen muliggjør effektivt samarbeid på tvers av alle stadier av produktutviklingsprosessen.

Integrerte løsninger i NX CAM

Sammenlign NX X Manufacturing-løsninger

Utforsk de fire skalerbare nivåene av NX X Manufacturing-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Siemens Teamcenter Del

Optimaliser hele produksjonsprosessen med Teamcenter Share, en skybasert samarbeidsløsning, som sømløst kobles til NX CAM-programvare. Kommuniser og del informasjon sikkert med interne og eksterne interessenter i skyen.

Koble sammen design-, produksjons- og verkstedsteam for å drive mer fleksibel og effektiv produksjon.

Finn ut mer om Teamcenter Share for NX CAM

Lær om bransjene som bruker NX CAM-programvare

NX CAM industrier

NX CAM for bransjeledere

Fra startups til multinasjonale selskaper leverer NX CAM velprøvde evner for datastøttet produksjon på tvers av alle bransjer, inkludert følgende >>

Utforsk NX Manufacturing-produkter

Få mer informasjon om vårt brede utvalg av skyløsninger for dine spesifikke delproduksjonsbehov.

Utvalgt casestudie

D'ANDREA S.p.A

Casestudie

Bygger på tradisjon med kontinuerlig innovasjon

Selskapet:D'ANDREA S.p.A

Plassering:Lainate, Italia

Siemens programvare:NX, Teamcenter

Ofte stilte spørsmål om CAM-programvare

Utforsk svar på vanlige spørsmål om CAD-, CNC- og CAM-programvareteknologier