Integrer delproduksjon ved hjelp av NX CAD/CAM
NX tilbyr kraftige CAD/CAM-funksjoner som muliggjør sømløs produksjon — fra digitale delmodeller til NC-programmering til ferdige presisjonskomponenter — ved hjelp av ett programvaresystem.
Lær om våre avanserte CAD-verktøy for NC-programmering:
Fremskynde klargjøring av delmodell
Bruk synkron teknologi til å redigere 3D-delmodeller direkte for å forberede dem for NC-programmering, inkludert:
- Lukking av hull og hull
- Kopiere eller flytte funksjoner
- Utligning av ansikter
- Endre størrelse på delfunksjoner
Disse avanserte designverktøyene hjelper deg med å lage effektive verktøybaner for bearbeiding av deler av høy kvalitet.
Den fulle tilknytningen til de opprinnelige CAD-dataene gjør det enkelt å implementere design- og prosessendringsforespørsler.

Driv produksjonsprosesser ved hjelp av PMI
Fang opp krav til produksjon av deler ved hjelp av produkt- og produksjonsinformasjon (PMI), for eksempel geometrisk dimensjonering og toleranse (GD&T), overflatefinish og materialspesifikasjoner.
Spar opptil 90% av programmeringstiden ved hjelp av PMI, som muliggjør automatisert NC-programmering. Fra å drive valg av operasjoner, verktøy og maskineringstoleranser hjelper PMI deg med å oppnå produksjonskrav.

Benytt deg av fullt integrerte CAD-verktøy
Forbered og programmere deler raskt ved hjelp av den nyeste CAD-teknologien i NX, inkludert:
- Lese, reparere og endre CAD-data
- Design arbeidsstykker, emner og inventar ved hjelp av solid- og overflatemodellering
- Bygg et bibliotek med standardkomponenter for gjenbruk
- Opprette assosiative tekniske tegninger ved hjelp av tegningsfunksjoner
- Definer jobboppsett ved hjelp av monterings- og kinematikkfunksjoner

Koble produksjon til modelldrevne prosesser
Tilrettelegge for samtidig produksjon ved å koble alle funksjoner til enkeltdelsmodelldefinisjonen — fra CAD og CAM til CNC-bearbeiding og kvalitetskontroll.
Associativity gjør at du enkelt kan håndtere tekniske endringsordrer (ECO), slik at du bruker riktige data i produksjonen.
Koble til ende-til-ende delproduksjonsprosesser digitalt ved hjelp av et integrert CAD/CAD-system, noe som øker produktiviteten din.

Cosmos Industrial

Siemens Digital Industries Software solution drives innovation for leading automotive component manufacturer
Selskapet:Cosmos Industrial
Industri:Automotive & transportation
Plassering:Vinh Yen and Vinh Phuc, Vietnam
Siemens programvare:NX
Utforsk NX Manufacturing-produkter
Få mer informasjon om vårt brede utvalg av skyløsninger for dine spesifikke delproduksjonsbehov.
Siemens Teamcenter Del
Optimaliser hele produksjonsprosessen med Teamcenter Share, en skybasert samarbeidsløsning, som sømløst kobles til NX CAM-programvare. Kommuniser og del informasjon sikkert med interne og eksterne interessenter i skyen.
Koble sammen design-, produksjons- og verkstedsteam for å drive mer fleksibel og effektiv produksjon.