Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En topologioptimalisert del blir designet i programvare.

Design for additiv produksjon

Banebrytende designverktøy er nøkkelen til kvalitetsproduksjon av additiv produksjon (AM).

Velprøvde designverktøy for additivt produserte deler

Generering av ønsket effekt fra additivproduksjonsprosessen begynner med riktig design. Design for AM er mer enn bare å optimalisere geometri, men også å verifisere at designet vil skrive ut som forventet. Få verktøyene du trenger for å sikre utskriftskvalitet for første artikkel.

Uovertrufne designverktøy

Utnytt et komplett parametrisk datastøttet designsystem (CAD) som lar deg jobbe med ikke-enhetlig rasjonell basispunktkurve (NURBS), fasett/nett og til og med underinndelingsorganer om hverandre og sammen i samme del. De robuste designløsningene som er tilgjengelige i NX betyr at du har alle verktøyene som er nødvendige for å designe de enkleste eller mest komplekse trykte delene.

Lær mer om CAD i NX

A printed part design with non-uniform rational B-splines (NURBS) and mesh bodies in the same part.

Gitterstrukturer

Dra nytte av gitterstrukturer. Additiv produksjon er unikt egnet for produksjon av gitterstrukturer, som er komplekse, gjentatte strukturer ofte i det indre av en del. De brukes ofte til vektreduksjon eller for spesielle tilfeller, som osteointegrasjon for medisinske implantater. NX gir robuste muligheter for gitteroppretting, inkludert vanlige gitter, tredobbelte periodiske minimale overflatestrukturer (TPMS) og til og med brukerdefinert gittergeometri.

Lær mer om oppretting av gitterstruktur

A lattice structure for use in a shoe sole.

Generativ design

Iterere raskt gjennom hundrevis eller tusenvis av mulige optimaliserte design. Generativ design er en metode for automatisk å generere og sammenligne flere designalternativer for å finne en ideell løsning som passer best. Simcenter HEEDS er en generativ designløsning som kan bruke NX CAD-geometri med Simcenter CAE-simulering for å gi optimaliserte design. Sluttresultatet er en virkelig optimalisert løsning som deretter kan 3D-skrives ut.

Finn ut mer om Simcenter 3D-design romforskning

Multiple design options generated from a generative design process.

Topologioptimalisering

Optimaliser en del for ytelse med topologioptimalisering, en prosess som bruker CAE med spesiell matematikk. Når du optimaliserer for styrke, gir du et sett med innganger, og deretter genererer systemet optimalisert delgeometri.

Når det kombineres med additiv produksjon, kan topologioptimalisering resultere i deler som oppfyller styrkekravene samtidig som materialbruk, vekt og andre egenskaper minimeres.

Lær mer om topologioptimalisering

An image showing a traditionally designed part and a topology-optimized version of the same part.

Optimalisering av væskestrøm

Dra nytte av de sterke væskestrømanalysemulighetene i vårt Star-CCM+-produkt når du bruker den teknologien til topologioptimalisering. Resultatet er et system som kan optimalisere delgeometrien for effektiv væskestrøm, noe som betyr at du kan optimalisere væskesystemer for å normalisere strømmen mellom flere utløp og lede strømmen gjennom et kanalsystem på den mest effektive måten.

Lær om optimalisering av væskestrømmen i Star-CCM+

An image showing a human-designed duct and a version optimized for fluid flow.

Ytelsessimulering

Simulere ytelsen til et trykt design under virkelige forhold når designet er fullført. Simcenter 3D lar deg fremskynde simuleringsprosessen ved å kombinere førsteklasses geometriredigering, assosiativ simuleringsmodellering og flerdisiplinære løsninger innebygd med bransjeekspertise.

Lær om ytelsessimulering i Simcenter 3D

A printed part design color-coded after a strength simulation.

Validering av produksjonsberedskap

Administrer de unike kravene i additiv produksjonsprosesser, inkludert tillatt overheng, utskriftsoppløsning og utskriftsvolum. NX inkluderer en serie integrerte løsninger for validering av design mot disse prosesskravene, slik at både designeren og butikkgulvoperatøren kan være sikre på at designene som er utgitt til produksjon kan skrives ut. Dette sparer tid og penger.

Lær om validering for AM i NX

A part showing results from a maximum overhang validation.

Sammenlign NX X Manufacturing-løsninger

Utforsk de fire skalerbare nivåene av NX X Manufacturing-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Casestudie

Sintavia

Bygg fremtiden med additiv produksjon

Selskapet:Sintavia

Plassering:USA

Siemens programvare:NX

Størrelsen:Small

Utvid verdien med NX X Manufacturing tilleggsmoduler

Utvid NX X Manufacturing-løsningen din med over 20 tillegg levert gjennom vår verdibaserte lisensieringsmodell. Disse skalerbare, kostnadseffektive tilleggene lar deg tilpasse produksjonsmulighetene dine for å møte prosjektbehov. Fra utarbeidelse av delmodeller til spesialisert maskinering, simulering, postprosessorer og maskinsett, får du fleksibiliteten til å optimalisere produksjonsprosessen.

En CAM-programmerer som viser verktøybanesimulering av en maskineringsprosess i NX CAM til en kollega.

Utforsk NX for produksjonsprodukter

Se våre profesjonelle løsninger for pragmatisk, industriell additiv produksjonsdesign.

Se alle NX produkter