Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

InspectionSuite er drevet av neoapps

Vi hjelper produksjonsbedrifter med å automatisere og digitalisere tekniske prosesser innen Siemens NX og Teamcenter. Vår ekspertise kombinerer strategisk prosessrådgivning, profesjonell trening og utvikling av tilpassede CAD/CAM/CMM-løsninger ved bruk av NX Open.

Med dyp ekspertise innen modellbasert definisjon (MBD) og tegningsfri produksjon ved bruk av PMI, etablerer vi standardiserte digitale arbeidsflyter over hele produktets livssyklus. Fra automatisert First Article Inspection (FAI) -rapportering til optimalisering av ytelse for store monteringer og robust revisjonskontroll, hjelper vi organisasjoner med å øke effektiviteten, redusere kompleksiteten og oppnå operasjonell fortreffelighet innen digitalt drevet produksjon.

Hvorfor Drift av den digitale tråden fra CAD til kvalitetskontroll?

Lukk gapet mellom design og kvalitet med InspectionSuite for Siemens NX. Definer og trekk ut inspeksjonsfunksjoner automatisk fra 2D-tegninger eller 3D PMI-modeller og generer feilfrie PPAP/førsteartikkelrapporter ved å trykke på en knapp i forskjellige formater. Integrer direkte med PLM/CAQ-systemer og reduser dokumentforberedelsestiden med opptil 90%.

3D CAD-modell av sirkulær del med PMI-dimensjoner

Fordeler

  • Tidsbesparelser: Programvaren automatiserer ballongføring og utvinning av inspeksjonsfunksjoner (som dimensjoner, GD&T, etc.) fra 2D-tegninger eller 3D-modeller. Denne automatiserte prosessen kan spare opptil 90% av tiden sammenlignet med manuelle tilnærminger når du oppretter første artikkelinspeksjonsrapporter (PPAP-dokumenter).
  • Økt kvalitet og nøyaktighet: Automatisk plassering av ballonger og utvinning av data i NX sikrer at inspeksjonsrapportene dine er feilfrie. Denne innebygde nøyaktigheten hjelper deg med å redusere skrap og omarbeiding, noe som fører direkte til en betydelig forbedring av produktkvaliteten.
  • Mer automatisering (lukket sløyfe): Programvaren etablerer en konsistent prosess mellom design og kvalitet uten «mediebrudd. «Det lukker gapet ved å tillate direkte overføring av inspeksjonsfunksjoner fra NX CAD-data til påfølgende prosesser som PLM/CAQ-systemer eller til og med direkte til NX CMM.

Utvalgte evner

Case Study

Moderne hus eksteriør med familie

En Teamcenter-arbeidsflyt for bedre kvalitet

MACO lukket gapet mellom design og kvalitet ved å automatisere inspeksjonsdokumenter, og skape en sømløs CAD-QA-prosess som forbedret delekvaliteten, reduserte kostnadene og styrket innovasjonsledelsen.