Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

VoluMill er drevet av ModuleWorks

Hos ModuleWorks tilbyr vi avansert programvare for generering, simulering og optimalisering av verktøybaner for å forbedre produksjonseffektiviteten. Våre intelligente verktøybaner reduserer syklustider og forbedrer overflatekvaliteten, mens sanntidssimulering forhindrer feil og kollisjoner. Fysikkbasert optimalisering sikrer sikker og effektiv drift av maskin- og skjæreverktøy. Disse løsningene hjelper produsenter med å forbedre maskineringsstrategier, øke produktiviteten, redusere kostnadene og forbedre produktkvaliteten.

Hvorfor Maskinering med høy effektivitet?

VolumiLL er en høyytelses verktøybanemotor designet for å optimalisere grovfreseoperasjoner i CNC-maskinering. Den betjener produsenter innen luftfart, bilindustri, medisinsk og generell maskinering som trenger å redusere syklustider, forlenge verktøyets levetid og forbedre skjæreeffektiviteten. Tradisjonelle grovbearbeidingsmetoder forårsaker inkonsekvente belastninger, overdreven varme og for tidlig verktøyslitasje. VolumiLL løser dette ved å generere fysikkbaserte verktøybaner som opprettholder en konstant materialfjerningshastighet, noe som muliggjør raskere matehastigheter, jevnere bevegelse og tryggere skjæreforhold. Verdien er klar: opptil 80% reduksjon i syklustid, 500% økning i verktøyets levetid og 50% mindre programmeringstid. Volumill gjør det mulig for butikker å maskinere raskere, kjøre lenger uten tilsyn og få forutsigbare, repeterbare resultater.

3D CAD-modell med verktøybanevisualisering

Fordeler

  • Volumill gir raskere syklustider og dramatisk lengre verktøylevetid ved å generere optimaliserte, vitenskapsbaserte verktøybaner for grovfresing. Brukere drar nytte av reduserte maskineringskostnader og forbedret pålitelighet, spesielt i materialer med høy verdi eller vanskelig å bearbeide.
  • Volumill forenkler også programmeringen ved å automatisere optimale verktøybanestrategier, redusere installasjonstiden og minimere behovet for manuelle justeringer — noe som gjør det enklere for butikkene å oppnå konsistente resultater av høy kvalitet på tvers av alle materialer.

Utvalgte evner

casestudie

Forsyningskjede

Luftfartsleverandører overvant problemer med vakuumfiksering ved hjelp av Volumill. Konsekvent kraft forhindret bevegelse av deler og jevn spondannelse evakuerte varmen jevnt - noe som eliminerer vridning.

Virkelige applikasjoner

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace kuttet grovbehandlingstidene fra 2+ timer til 38 minutter på titandeler ved hjelp av Volumill. Verktøyets levetid ble tredoblet, programmeringstiden falt 40%, og selv små maskiner leverte stor ytelse - noe som hjalp dem med å vinne mer arbeid og overgå kundens krav.

Utforsk ressurser og relaterte produkter