Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

FeedControl er drevet av ModuleWorks

Hos ModuleWorks tilbyr vi avansert programvare for generering, simulering og optimalisering av verktøybaner for å forbedre produksjonseffektiviteten. Våre intelligente verktøybaner reduserer syklustider og forbedrer overflatekvaliteten, mens sanntidssimulering forhindrer feil og kollisjoner. Fysikkbasert optimalisering sikrer sikker og effektiv drift av maskin- og skjæreverktøy. Disse løsningene hjelper produsenter med å forbedre maskineringsstrategier, øke produktiviteten, redusere kostnadene og forbedre produktkvaliteten.

Hvorfor Øker verktøyets levetid, hastighet og konsistens — ingen sky kreves.?

FeedControl™ finnes for å hjelpe Siemens NX CAM-brukere med å overvinne vanlige utfordringer innen CNC-programmering — for eksempel for høye syklustider, dårlig verktøylevetid og uforutsigbare maskineringsresultater. Selv om NX tilbyr kraftige funksjoner, tar den ikke automatisk hensyn til variasjoner i materialengasjement innenfor konvensjonelle verktøybaner. FeedControl løser dette ved å bruke en fysikkbasert motor som analyserer hvilken som helst NX-generert fresebane og dynamisk justerer matehastighetene for sikrere, raskere og mer konsistent maskinering. Det krever ingen skytilkobling og integreres sømløst uten å forstyrre den digitale tråden. FeedControl er designet for NC-programmerere og produksjonsingeniører, og forbedrer ytelsen, reduserer slitasje og maksimerer effektiviteten — alt innenfor din eksisterende NX-arbeidsflyt.

Fordeler

  • FeedControl™ forbedrer verktøyets levetid og syklustider ved automatisk å justere matehastighetene i NX CAM-verktøybaner basert på reell materialengasjement — noe som gir tryggere og mer konsistent bearbeiding uten å endre den digitale arbeidsflyten eller kreve skytilgang.
  • FeedControl™ er enkel å bruke og kjører lokalt — ingen skytilkobling er nødvendig — slik at NX CAM-brukere kan optimalisere verktøybaner raskt og sikkert uten IT-hindringer, noe som bevarer kontinuiteten i arbeidsflyten og autonomi på verkstedet.
  • FeedControl™ forbedrer forutsigbarheten ved maskinering ved å redusere plutselige verktøybelastningstopper i NX CAM-verktøybaner, noe som fører til færre ødelagte verktøy, mer pålitelig delekvalitet og jevnere, stressfri maskindrift.
  • FeedControl™ hjelper til med å lukke hull i maskineringsevner ved å automatisere kompleks matehastighetsoptimalisering i NX CAM, slik at mindre erfarne programmerere kan produsere resultater på ekspertnivå med minimal opplæring eller manuell inndata.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Aerospace mfg optimaliserer maskinering av pumpehjul.

En global luftfartsprodusent brukte FeedControl for å optimalisere maskineringen av et titanhjul. Resultatet?
20% reduksjon i total syklustid
90% raskere halvbehandling av navet
Forbedret stabilitet og forutsigbare resultater — selv i komplekse 5-aksede baner.