Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor WATTBLOC™?

WATTBLOC™ Utility-Scale Solar Solutions gir en skalerbar kraftkonverteringsplattform designet for å hjelpe utviklere, EPC-er, verktøy og eiere av eierskap med å forenkle distribusjonen, forbedre påliteligheten og optimalisere langsiktig eierskap.

Samlet i USA og konstruert for Amerikas nett, kombinerer WATTBLOC standardiserte kraftblokker, modulær arkitektur og ekspertise i verktøyskala for å støtte prosjekter som spenner fra installasjoner på ett sted til porteføljer i gigawattskala.

Med WATTBLOC™ Virtual Central Station-arkitektur og WATTBLOC™ 500-strenginverterteknologi bidrar plattformen til å redusere driftsrisiko, forbedre servicevennligheten, akselerere prosjektgjennomføring og støtte flåtestandardisering gjennom hele ressursens livssyklus.

WATTBLOC VCS-enhet som sitter foran en solcellepanelgård, på en sementplattform midt i ørkenen.

Skala med standardiserte kraftblokker

Distribuer repeterbare solarkitekturer i verktøyskala som forenkler prosjektering, akselererer prosjektgjennomføring og støtter vekst fra installasjoner på ett sted til porteføljer i gigawattskala.

Forbedre påliteligheten gjennom modulær arkitektur

Reduser driftsrisikoen med modulære strømkonverteringsløsninger designet for å forbedre tilgjengeligheten, forenkle vedlikehold og minimere nedetid gjennom hele ressursens livssyklus.

Optimaliser langsiktig eierskap og ytelse

Støtt langsiktig eiendelsverdi med brukbare solcelleløsninger i bruksskala montert i USA og designet for flåtestandardisering, driftseffektivitet og eierskap.

Utvalgte funksjoner

Virtuell sentralstasjonsarkitektur

Kombiner flere strengomformere, integrert vekselstrømsinfrastruktur, mellomspenningstransformasjon og nettverkssammenkobling til en standardisert kraftblokkarkitektur for solprosjekter i bruksskala.

WATTBLOC VCS modulært strømfordelingssystem med flere elektriske enheter montert på en metallramme under en baldakin.

Distribuer standardiserte strømblokker i stor skala

Distribuer repeterbare kraftblokkkonfigurasjoner fra omtrent 1 MW til 5 MW og utover ved hjelp av en felles arkitektur designet for å støtte flåtevekst og prosjektstandardisering.

Solpark med solcellepaneler, kraftkonverteringsutstyr og overføringslinjer som kobles til et nærliggende byområde.

Utnytt strenginverterteknologi i verktøyskala

Bruk WATTBLOC™ 500-strenginverterteknologi med distribuert arkitektur, innebygd redundans og modulær brukervennlighet designet for solcelleapplikasjoner i bruksskala.

Siemens WATTBLOC 500 enhet med grå metallkapsling, sidepaneler og monteringsbase.

Ofte stilte spørsmål