Beskytt generatorer opptil 200 MW med våre stasjonære vakuumgeneratorbrytere. Disse bryterne er konstruert for 10 MW til 80 MW maskiner, vurdert til 24 kV.
Generatorer trenger robust kretsbeskyttelse skreddersydd til spesifikke elektriske og mekaniske behov. Våre fullt tilpassbare stasjonære vakuumgeneratorbrytere løser denne utfordringen. Vi konstruerer hvert design for å oppfylle prosjektets unike applikasjonskrav, og sikrer effektiv og kompatibel drift.
Sikre høy pålitelighet og samsvar med brytere testet i henhold til IEEE C37.013 og C37.013a standarder. Minimer nedetid ved hjelp av vår nyeste vakuumbryterteknologi, som tilbyr en MTTF over 50 000 år. Vår design eliminerer også SF6-gass, noe som gir en miljøvennlig løsning.