Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor kobler SER fra?

Siemens SER enkeltisolatorfrakoblinger er bygget for overliggende distribusjon og kombinerer robust konstruksjon med en kompakt, lett formfaktor for å hjelpe mannskapene til å jobbe raskere og holde nettverkene robuste. Rangeringer fra 15—38 kV, opp til 900 A, med BIL opp til 200 kV gir pålitelig ytelse under krevende forhold.

Portefølje alternativer

  • Spenningsklasser: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Kontinuerlig strøm: 600 A, 900 A
  • Lynimpuls (BIL): opptil 200 kV

Viktige fordeler

Forbedre nettets pålitelighet

En robust arkitektur med en isolator og velprøvde materialer støtter stabil drift på luftledninger, selv i tøffe miljøer.

Forenkle feltvedlikehold

En kompakt, lett design forenkler håndtering og installasjon, reduserer lederbelastning og hjelper mannskaper med å fullføre bytteoppgaver effektivt.

Reduser levetidskostnadene

Holdbare kontakter og ventilert bladkonstruksjon gir overlegne strømbærende egenskaper som bidrar til å minimere strømbrudd og serviceinngrep.

Utvalgte funksjoner