Støtte høyspenningsvurderinger
Konfigurert for 15—38 kV-systemer med kontinuerlig strøm på opptil 1200 A og BIL opp til 200 kV for distribusjonsapplikasjoner med mellomspenning
Robuste mellomspenningsfrakoblinger på linje som skjøtes direkte inn i lederen for å fremskynde sikkert vedlikehold med et synlig isolasjonsgap. Tilgjengelig opp til 38 kV, 1200 A, med BIL-verdier til 200 kV.
Portefølje:
Innkoblingsdesign støtter lederen samtidig som det skaper et klart isolasjonsgap slik at mannskapene isolerer kretser raskt og jobber trygt i felten.
Robust firkantet rørblad og sølvkontakter med høyt trykk gir pålitelig ytelse under krevende utendørsforhold.
Valgfrie lastbryterkroker og hurtigbrytermekanismer minimerer manuelle trinn under bytte, noe som hjelper mannskapene til å jobbe raskere med færre verktøyskift.
Konfigurert for 15—38 kV-systemer med kontinuerlig strøm på opptil 1200 A og BIL opp til 200 kV for distribusjonsapplikasjoner med mellomspenning
In-line frakoblingsarkitektur skaper et fysisk, synlig brudd i kretsen for å forenkle sikkerhetskontrollene før vedlikehold
SEL tilbyr et Saf‑T-Gap-utvisningsavbryteralternativ; begge familiene inkluderer lastbryterkrok og hurtigbryterkonfigurasjoner for å matche feltbehov.