Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor putemontert bryterutstyr?

Avansert distribusjonsbryterutstyr designet for installasjon av høyere kvalitet, som kombinerer fleksible konfigurasjoner, høy pålitelighet og forenklet drift for verktøy og industrielle systemer.

Trayer-serien putemontert distribusjonsbryterutstyr med åpne inngangsdører som viser interne elektriske komponenter og tilkoblinger.

Fleksible konfigurasjoner

Støtter sløyfe-, radial- og mesh-design med 2-veis til 7-veis konfigurasjoner, noe som muliggjør distribusjon på tvers av et bredt spekter av distribusjonsnettverk.

Drift med lite vedlikehold

Hermetisk forseglet rustfritt stålkonstruksjon minimerer vedlikehold og sikrer langsiktig systempålitelighet.

Forbedret sikkerhet og synlighet

Utforming på dødfronten med synlige bruddmuligheter forbedrer operatørsikkerheten og forenkler koblingsoperasjonene.

Viktige spesifikasjoner

Spenningsvurdering

Opptil 38 kV

Kontinuerlig strøm

600A

Avbrytende vurdering

12,5 kA (opptil 25 kA med BCLF)

Konfigurasjonsområde

2—6 vei

Installasjon

Pute montert (over klasse)

Utvalgte funksjoner