Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor GMSG-GCB?

Bruk GMSG-GCB uttrekkbare vakuumgeneratorbrytere i GM-SG metallkledd bryterutstyr. Beskytt maskiner på 10 MW til 80 MW ved 15 kV, alt mens du oppfyller kravene til IEEE Std C37.013.

Spesialiserte generatorbrytere krever ofte omfattende opplæring og komplekst vedlikehold. Forenkle driften med våre GMSG-GCB-brytere, og deler en felles design med standard strømbrytere uten generator for å eliminere ekstra personalopplæring. Du kan også utnytte en felles 3AH3-operatørplattform for å effektivisere vedlikehold og drift med kjent teknologi.

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

Viktige fordeler

Reduser trening

Vedlikehold og bruk generatorbrytere med de samme prosedyrene som ikke-generatorbrytere. Eliminer ekstra opplæring for personellet ditt for å effektivisere prosesser.

Forbedre sikkerheten

Fjernmontert GMSG-uttrekkingsbrytere ved hjelp av Siemens integrerte elektriske stativsystem (SIERS). Gi ekstra personell beskyttelse mot eksponering for lysbueblits for å redusere behovet for personlig verneutstyr.

Lavere kostnader

Motta strømbryteren sendt sikkert inne i cellen. Denne tilnærmingen reduserer installasjonskostnadene og minimerer potensialet for transportskader.

Utvalgte funksjoner