Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor kobles hookstick i EHTT-stasjonsklasse fra?

EHTT-stasjonsklassen hookstick mellomspenningsfrakobling er en bryter designet for transformatorstasjonens tandemoverføringssvitsj. Den håndterer spenningsverdier fra 15 til 38 kV og kontinuerlige strømmer opp til 1200 A.

Omdiriger strøm trygt og effektivt når omgåing er nødvendig. EHTT-frakoblingsbryteren gir et effektivt og sikrere middel for å oppnå dette, ved å bruke en tandemoverføringskonfigurasjon.

Viktige fordeler

Øk sikkerheten

Omdiriger strøm under omgåing ved hjelp av EHTTs tandemoverføringskonfigurasjon for å minimere risikoen i kritiske operasjoner for å beskytte personell og utstyr.

Forbedre påliteligheten

Oppnå pålitelig, effektiv kraftoverføring med høytrykks mynt-sølv kjevekontakter og presisjonsbearbeidede støpegods. De reduserer motstand, optimaliserer energiflyten og skaper nettverksstabilitet.

Støtt ulike krav

Integrer EHTT-frakoblinger i applikasjoner med 15-38 kV spenning og opptil 1200 A kontinuerlig strøm. Velg standard eller tilpassede monteringsalternativer for fleksibel installasjon for å møte dine spesifikke behov.

Utvalgte funksjoner