Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor kobles krokstikk i EHL-stasjonsklasse fra?

Våre EHL-stasjonsklasse krokstikk mellomspenningsfrakoblinger gir frakobling og isolasjon på belastning for transformatorstasjonsutstyr.

Transformasjonsstasjoner krever pålitelig isolasjon og økt sikkerhet. Våre EHL-frakoblinger oppfyller dette behovet ved å integrere en Saf-T-Gap-avbryter, noe som sikrer sikker drift. Installer og fjern denne plugin-avbryteren ganske enkelt med en standard haglepinne.

Viktige fordeler

Forbedre sikkerheten

Oppnå pålitelig isolasjon og økt sikkerhet i transformatorstasjonene dine. Våre EHL-frakoblingsbrytere gir robust beskyttelse for utstyr og personell, og minimerer risikoen under drift og vedlikehold.

Støtte forskjellige applikasjoner

Distribuer EHL-frakoblingsbrytere over en rekke applikasjoner med spenningsverdier fra 15 til 38 kV og kontinuerlig strøm opp til 1200 A.

Forenkle vedlikeholdet

Distribuer EHL-frakoblingsbrytere over en rekke applikasjoner med spenningsverdier fra 15 til 38 kV og kontinuerlig strøm opp til 1200 A.

Utvalgte funksjoner