Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor E koble fra brytere?

Siemens E frakoblingsbrytere er mellomspente luftbrytere for strømfordeling. De gir pålitelig kretskontroll for applikasjoner opp til 25 kV og 900 A.

Kraftdistribusjonssystemer krever robuste, sikre løsninger for ulike nåværende typer. Våre E-frakoblingsbrytere tilbyr pålitelig kretsavbrudd. Utstyr dem med den valgfrie Saf-T-Gap-avbryteren for å håndtere transformatormagnetisering, linjelading, sløyfebryterstrømmer og nødlastfall, noe som sikrer driftsstabilitet. Holdbare polymer- eller porselenisolatorer sikrer pålitelig ytelse og lang levetid, noe som reduserer vedlikeholdsbehovet.

Viktige fordeler

Fleksible applikasjoner

Bruk våre E-frakoblingsbrytere over kretser opp til 600 A. Bruk Saf-T-Gap-avbryteren for transformatormagnetisering, linjelading og sløyfebryterstrømmer for å møte ulike strømfordelingsbehov.

Forbedre sikkerheten

Utfør kritiske operasjoner, inkludert nødlastfall. Bruk Saf-T-Gap-avbryteren for sikker håndtering av ulike strømmer og for å beskytte infrastrukturen din.

Integrere sømløst

Installer E frakoblingsbrytere enkelt med bakplatesett for enkel eller dobbel kryssarmmontering for å forenkle installasjonen og redusere installasjonstiden. Disse svitsjene kan integreres sømløst i din eksisterende infrastruktur.

Utvalgte funksjoner