Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor distribusjonsbryterutstyr for tørrhvelvmontering?

Koblingsutstyr for tørrhvelv er konstruert for hvelvinstallasjoner under klasse, og gir fleksible konfigurasjoner og pålitelig ytelse for distribusjonssystemer i byer og plassbegrensede distribusjonssystemer.

Tørrhvelvmontert lukket enhet som inneholder flere effektbrytere med tilkoblede ledninger og kabelledninger.

Viktige fordeler

Optimalisert for trange rom

Kompakte rektangulære design tillater installasjon i begrensede hvelvmiljøer samtidig som tilgjengeligheten opprettholdes.

Tilpassbare konfigurasjoner

Støtter opptil seksveis konfigurasjoner og skreddersydde oppsett for å oppfylle spesifikke hvelvkrav.

Delt plattform med nedsenkbar design

Utnytter velprøvd forseglet bryterplattform med valgfrie nedsenkbare hjelpekomponenter.

Viktige spesifikasjoner

Spenningsvurdering

Opptil 38 kV

Kontinuerlig strøm

600A

Avbrytende vurdering

12,5 kA

Konfigurasjonsområde

Opptil 6-veis

Installasjon

Hvelvmontert (under klasse)

Utvalgte funksjoner