Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

tiastar™ Støttende dokumentasjon

Innhold

    Brosjyrer og kataloger

    MCC Tiastar

    SIMOCODE

    Sertifiseringer

    • Det amerikanske nasjonale standardiseringsinstituttet

      Siemens tiastar motorkontrollsentre er produsert i henhold til American National Standards Institute (ANSI) standard.

    • Underwriters Laboratories
      Siemens tiastar motorkontrollsentre er produsert i henhold til Underwriters Laboratories (UL) 845-standarden og inneholder etiketten «UL Listed».
    • Nasjonal elektrisk produsentforening

      Siemens tiastar motorkontrollsentre overholder National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ICS 18-2001.

    • Canadian Standards Association

      Siemens tiastar motorkontrollsentre overholder Canadian Standards Association (CSA) C22.2 nr. 254-05.

    • American Bureau of Shipping

      Siemens tiastar motorkontrollsentre kan være sertifisert av American Bureau of Shipping (ABS) typegodkjenning.

    Seismiske sertifiseringer:

    • Siemens tiastar motorkontrollsentre er sertifisert til CBC seksjon 170A 12 og IBC seksjon 1705.12.

    Flygeblad

    Bruksanvisninger

    Linjekort

    Spesifikasjoner

    Videoer