Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor tiastar™ standard motorstyringssentre?

Siemens tiastar standard motor control centers (MCC) er modulære, selvstendige enheter designet for effektiv industriell kraftdistribusjon. Disse MCC-ene oppfyller UL- og NEMA-standarder for å gi en pålitelig løsning for forskjellige applikasjoner.

Industriell kraftdistribusjon står ofte overfor utfordringer med sikkerhet, plass og integrasjon. Våre tiastar-standard MCC-er har en sikker, solid design med kraftig stål og innvendige barrierer for holdbarhet. Enheter med høy tetthet hjelper deg med å spare opptil 50% enhetsplass og optimalisere anleggsoppsettet.

Integrer SINAMICS G120-stasjoner for avansert motorstyring og forbedret energieffektivitet.

Viktige fordeler

Øk sikkerheten og holdbarheten

Stol på en sikker og solid design med kraftig stål for innramming og sidepaneler. Seksjoner er atskilt av 14-gauge stålbarrierer for å gi stivhet og holdbarhet for pålitelig langvarig drift.

Optimaliser plassen med kompakte enheter

Reduser driftsfotavtrykket ditt med MCC-er med høy tetthet, og spar opptil 50% enhetsplass. Denne kompakte designen hjelper deg med å maksimere verdifull gulvplass for å spare kostnader og effektivisere anlegget ditt.

Benytt deg av avansert stasjonsteknologi

Integrer SINAMICS G120-stasjoner i Siemens MCC-er. Realiser fordeler med frekvensomformer som forbedret motorstyring og energieffektivitet. Optimaliser dine industrielle prosesser for bedre ytelse.

Utvalgte funksjoner