Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SEM3 Branch Circuit Meters & Tilbehør?

SEM3 er et modulært grenkretsmålesystem som gir inntektsnøyaktighet, fleksibel kommunikasjon og ferdigutviklet integrasjon i Siemens panelbord, sentralbord, PDUer, RPP-er, bussplugger og ettermonteringskabinetter for delfakturering og energiinnsiktsporteføljeelementer:

  • Controller med innebygde websider, Modbus RTU/TCP, valgfri BACnet; overvåker opptil 45 moduler
  • es: standard 1% eller høy 0,2% nøyaktighet (ANSI C12.20)
  • Målerstativ: 3, 6, 9, 15, 21 stillinger
  • Strømtransformatorer: solid eller delt kjerne, 50—2000 A; Godkjent for underfakturering av NYC PSC og California CDFA; NRTL sertifisert i henhold til ANSI C12.20.

Lær mer

Forretningsfolk som gjennomgår dokumenter sammen ved et bord under et møte.

Viktige fordeler

Forenkle underfakturering for flere leietakere

Stol på kompakt, integrert måling med NYC PSC- og California CDFA-godkjenninger for å støtte fakturering av leietakere på tvers av kommersielle eiendommer og flerfamilieeiendommer.

Reduser installasjonsfotavtrykket

Snap-in-moduler og rackalternativer passer til behov med lav, middels eller høy tetthet, reduserer plass i forhold til målersokkelsentre og muliggjør ettermonteringsprosjekter.

Koble til eksisterende systemer

Bruk Modbus RTU/TCP med valgfri BACnet pluss SNMP og NTP for å mate EPMS, SCADA eller bygningsautomatiseringsplattformer uten komplekse gateways.

Utvalgte funksjoner

Tilleggsressurser