Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor hovedbrytere for boliger?

Siemens hovedbrytersett (MBK) forvandler Siemens lastesentre til fleksible, kodeklare strømnett med konvertibel, inverterbar installasjon i en kompakt, feltprøvd design — noe som hjelper entreprenører med å øke hastigheten på installasjonene, kutte SKU-er og holde oppgraderingene kompatible.

Portefølje eksempler:

  • MBK200A, 1-fase, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1-fase, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, 3-fase, 100 A, 10 KaiC
  • MBK3175R, 3-fase, 175 A, 10 KaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Viktige fordeler

Forenkle panelkonverteringer

Konverter Siemens hovedbelastningssentre til hovedbryter på få minutter med kitbasert maskinvare og klare instruksjoner, slik at nedetiden minimeres på ettermonteringsjobber.

Reduser lagerrisiko

Bruk konvertible, inverterbare design som dekker topp- eller bunnmating og en rekke forsterkervurderinger, slik at færre SKU-er tjener flere bruksområder.

Øk kodetilliten

Stol på UL 489-listede hovedbrytersett konstruert for Siemens lastesentre for å støtte kompatible boliginstallasjoner.

UTVALGTE EVNER

Kom i gang