Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor baktilkoblede sentralbord?

Siemens baktilkoblede sentralbord leverer robust strømfordeling med frontkontrolltilgang og kabel- og busstjeneste bak for raskere installasjoner og sikrere vedlikehold på tvers av kommersielle, institusjonelle og kritiske strømmiljøer.

Bygget og testet i henhold til UL 891 og NEMA PB2 med karakterer opp til 6000 A, er de konstruert for å yte under krevende forhold.

Portefølje elementer

  • NEMA 1 innendørs
  • NEMA 3R utendørs gang-inn
  • NEMA 3R utendørs uten gangavstand
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Viktige fordeler

Effektiviser vedlikehold

Frontkontrolltilgang og bakre kabel/bussrom skiller arbeidsområder, gir raskere inspeksjoner og reduserer nedetid under service.

Maksimer pålitelighet

UL 891 og NEMA PB2-konstruksjon med testede enheter gir jevn ytelse i kritisk kraft og kommersielle steder.

Støtt fleksible distribusjoner

Innendørs NEMA 1- og utendørs NEMA 3R-alternativer inkludert inngangsdesign passer til forholdene på stedet og sikkerhetskrav.

Utvalgte funksjoner